Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Benyomó Cső és karima Teljes felületet takaró karimavédők

 (5 Termékek)


Benyomható teljes felületet takaró karimavédők PCR

Full-Face Flange Protectors have a simple push-in design. They feature flexible fins that ensure a snug fit into the bore, every time. It does not require any fasteners for assembly.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRCXFPCR

Csavarfuratos karimavédők

A karimavédő korongok könnyen felszerelhetők. A korongon négy előre fúrt lyuk van, amelyeken keresztül a biztonságos illeszkedés érdekében könnyen rögzíthetők a kábelkötegelők. Szükség esetén más rögzítőtermékek, például rögzítődugók, csapok és alátétek is alkalmazhatók.

A védőkorongok költséghatékony, teljes felületű védelmet nyújtanak a karimák szabadon álló tömítőfelületének. Speciális kialakításúak, több furattal rendelkeznek, hogy illeszkedjenek a karimák csavarfuratának átmérőjéhez és a csavarkörhöz.

A széles választék számos méretet és nyomásértéket lefed. Olyan változatokat tartalmaznak, amelyek alkalmasak a DIN karimákhoz DN 10-től DN 600-ig – PN 6, 10, 16, 15 és 40 nyomáscsoportok, valamint az ANSI karimákhoz 1/2 hüvelyktől 32 hüvelykig – 150, 300, 600 és 900 font (lb) nyomáscsoportok.

  • A karimavédő tárcsák könnyen felszerelhetők. Egyszerűen kábelkötegelővel, illetve szükség esetén más rögzítőtermékkel, például rögzítődugókkal, csapokkal és alátétekkel rögzíthetők.
  • Ezek a védőlemezek költséghatékony teljes védelmet biztosítanak a karimákkal kitett tömítőfelületek számára.
  • Különleges kialakításuk van, több furattal, hogy illeszkedjenek a karimák csavarfuratának átmérőjéhez és a csavar köréhez.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Anyag: PP Szín: Fekete Sorozat szám: SR1172

Homlokfelület védők - domború

Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.

Tartós homlokfelületvédő, amely védőelemként szolgál a karimák szennyeződéstől, nedvességtől, festéktől és homokfúvástól való védelmére.Nincs szükség rögzítőkre.Tartós anyag. Anyag: LDPE, LDPE - PIR Szín: Sárga Sorozat szám: SR1354

Karimavédő rögzítő dugók

Flange Protector Retainer Plugs secure flange protection discs to pipe flange assemblies. Features a dual-function design that combines flange protection and retention capabilities.

A karimavédő rögzítő dugói a teljes felületű védőtárcsákat (külön megvásárolhatók) a karima felületéhez rögzítik.

  • Illessze be a dugót a karimavédőbe, majd közvetlenül a csavarfuratba.
  • Minden teljes felületet védő koronghoz használjon négy dugót.
Anyag: SR 6449 Szín: Fekete Sorozat szám: SRFLS

Karmiavédők

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

A karimafedelek ideálisak a belső felületű karimák védelmére, és teljes körű karimavédelmet biztosítanak.Alkalmas minden típusú karimafelülethez és csavarfurathoz.Rugalmas, tartós és könnyen felszerelhető. Anyag: PE Szín: Sárga Sorozat szám: SR1353