Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Rögzítő csavarok M10

 (3 Termékek)


Anu-Lok Rögzítőcsavarok – hengeresfejű csavarok

Anu-Lok Cap Head Captive Screws are intended to offer a secure and vibration-resistant attachment, while remaining permanently connected. Features a cap head design that enables simple torque application with tools like hexagonal keys. Anu-Lok 180 (AnuLok) is a reusable nylon patch that works like to a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads.

The specialised retention mechanism prevents complete detachment from the assembly, due to vibration or mechanical stress, while allowing for repeated fastening and unfastening. This feature is useful in applications requiring maintenance or regular access. Applications include electronic enclosures, machinery guards and structural components.

Please note: These screws have a reduced diameter shank and should not be tightened to the recommended torque for an equivalent machine screw of size d1.

  • The screws captive nature complies with the Machinery Directive 2006/42/EC (equivalent to ISO 4762) that guarantees compliance with safety and regulatory standards, especially in industries where loose hardware may represent a risk.
Anyag: 303-as rozsdamentes acél, menetzárral Sorozat szám: SRP0154

Rögzítő csavarok alátéttel

Captive screws with washers that feature a cap head and a hexagonal drive. Hexagonal drives are ideal for precision assembly and are particularly useful when space is limited.

These screws are an excellent option for panels with non-threaded holes.. Each screw includes an integrated washer that ensures secure retention in unthreaded panels. This evenly distributes the load and reduces the risk of damage to delicate surfaces.

Please note: These screws have a smaller shank diameter and should not be tightened to the recommended torque for an equivalent screw of the displayed thread size.

  • Constructed from stainless steel, with resistant to corrosion. They offer excellent strength, durability and longevity.
  • A popular choice in construction, industrial machinery and automotive applications.
  • Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC (typically corresponding to ISO 4762)
Anyag: 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0163

Rögzítőcsavarok – hengeresfejű csavarok

A rögzítő csavarok ezen sorozata hatlapú behajtó kupakos fejjel rendelkezik. A hatlapú behajtók ideálisak a precíziós összeszereléshez, és ideálisan használhatók ott, ahol kisebb felület áll rendelkezésre.

Ideális illeszkedési megoldást jelentenek a nem menetes furatú panelekhez. Ezeket a 2006/42/EK Gépekre vonatkozó rendelet előírásainak való megfelelés érdekében használják – általában az ISO 4762 szerint. A rögzítő csavarokat általában menetes alátétekkel (külön megvásárolható) használják.

Ezek a csavarok rozsdamentes acélból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást és megmunkálhatóságot biztosít. A csavarok egy csoportja fekete felülettel vagy anélkül érhető el. Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.

Kérjük, vegye figyelembe: Ezeknek a csavaroknak kisebb a szárátmérője, és nem szabad meghúzni az ajánlott nyomatékkal a megjelenített menetmérettel egyenértékű csavarhoz.

  • Ideális illesztési megoldás nem menetes furatú panelekhez.
  • Megfelel a gépekre vonatkozó 2006/42/EC direktívának - általában az ISO 4762 követelményeknek.
  • Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.
Anyag: Titán G5, Titán G2, Porfúvott rozsdamentes acél 316, Porfúvott rozsdamentes acél 303, 316 Rozsdamentes acél, 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0154A2