Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(23 Termékek)
A biztonsági kötőelemek (KLM) olyan villás rögzítőkapcsok, amelyeket úgy terveztünk, hogy megakadályozzák a villáskulcs csapjának véletlen kioldását, biztosítva a csatlakozások biztonságát és épségét.
Mechanizmusa biztosítja, hogy a rögzítőelem még nagyfokú rezgés vagy igénybevétel esetén is szilárdan reteszelve maradjon. A rögzítőelem úgy van kialakítva, hogy ellenálljon a manipulációnak vagy az illetéktelen eltávolításnak, így ideális a biztonságot és védelmet igénylő alkalmazásokhoz.
Egyszerűen, külön szerszámok használata nélkül felszerelhető és eltávolítható. Emellett hosszú élettartamú és ellenáll a szélsőséges környezeti körülményeknek. Gyakran használják ipari gépek és berendezések, építőipar és gépjárműipar területén.
A biztonsági rögzítőelemek (SLM) arra szolgálnak, hogy a csuklóba behelyezett csapot ne lehessen kivenni. Biztosítja a csatlakozás biztonságát és integritását a véletlen kioldás vagy kilazulás ellen.
Mechanizmusa garantálja, hogy a rögzítőelem még akkor is biztonságosan rögzítve marad, ha nagyfokú rezgésnek vagy igénybevételnek van kitéve. A rögzítőtelemet úgy terveztük, hogy ellenálljon az illetéktelen beavatkozásnak vagy eltávolításnak, így tökéletes a biztonságot és védelmet igénylő alkalmazásokhoz.
Egyszerűen, kézzel felszerelhető és eltávolítható, és kompatibilis a kengyelcsapszegekkel. A szerelvény „rezgését” a kötőelemek homorú hátsó része akadályozza meg, a kapcsolókengyelt folyamatos terhelés alatt tartva, a biztonsági perem pedig megakadályozza a véletlen eltávolítást. Elsősorban autóipari, orvosi és elektromos alkalmazásokban használatos.
A kettős kardáncsuklók olyan mechanikus alkatrészek, amelyek két egyszerű csuklót egyesítenek, hogy még nagyobb szögeltérést tegyenek lehetővé a tengelyek között. Egyedi formájuk lehetővé teszi a nyomaték zökkenőmentes és hatékony átvitelét nagyobb távolságokon és jelentős szögekben.
Akkor is simán és hatékonyan képesek az erőátvitelre, ha a csatlakozótengelyek nincsenek pontosan összehangolva. Úgy alkottuk meg őket, hogy nagy terhelést is kibírjanak, és hosszú távú teljesítményt nyújtsanak nehéz munkakörülmények között.
Illesztésenként akár 45 fokos hajlításra is képes, precíz, csendes és egyenletes működésű. Speciális szerszámok használatával helyezhető be és távolítható el az alkalmazásból. Jellemző alkalmazásai közé tartoznak az ipari gépek és szállítórendszerek.
Az egyes kardáncsuklót akkor használják, ha forgási mozgékonyságra és rugalmasságra van szükség a nem egymáshoz igazított tengelyek között. Képes nyomatékot és forgást átvinni két nem egymáshoz igazított tengely között, miközben a szöghibákat is kompenzálja.
Nyomaték átvitelére és hosszváltoztatásra szolgálnak, miközben lehetővé teszik a bemeneti és kimeneti tengelyek közötti enyhe szögeltéréseket. Továbbá a csapágyazott kardáncsuklók meghajtási sebessége 1000 fordulat/perc és 4000 fordulat/perc esetén áll rendelkezésre. Úgy terveztük, hogy nagy terheléseknek is ellenálljon, és egyenletes teljesítményt nyújtson zord körülmények között is.
Egyszerű vagy tűgörgős csapágyakkal kapható, amelyek élethosszig tartó kenéssel vannak ellátva, és nem igényelnek karbantartást. Kérésre kulcsos furatok vagy négyszögletes furatok is biztosíthatók. Illesztésenként akár 45 fokos hajlításra is képes, precíz, csendes és egyenletes működésű. Speciális szerszámok használatával helyezhető be és távolítható el az alkalmazásból. Jellemző alkalmazásai közé tartoznak az ipari gépek és szállítórendszerek.
A fúrás nélküli tömör végekkel rendelkező egyes kardáncsuklók akkor használatosak, ha forgási mozgékonyságra és rugalmasságra van szükség tömör és fúrás nélküli tengelyek között. Erős és megbízható kapcsolatot biztosítanak, így alkalmasak nagy igénybevételű alkalmazásokhoz.
Úgy terveztük, hogy nyomatékot és forgást továbbítsanak két nem összehangolt tengely között, miközben kiegyenlítik az illesztési hibákat, 1000 fordulat/perc maximális közös meghajtási sebességgel. Úgy készültek, hogy sima és megbízható forgást biztosítsanak, miközben minimalizálják a súrlódást és a kopást.
Illesztésenként akár 45 fokos hajlításra is képes, precíz, csendes és egyenletes működésű. Speciális szerszámok használatával helyezhető be és távolítható el az alkalmazásból. A jellemző alkalmazások közé tartoznak az autóipari kardántengelyek, ipari gépek és kormányrendszerek.
A gömbcsuklók és foglalatok két alkatrész különböző módon történő összekapcsolására használhatók. Erős és hosszú élettartamú, garantálja a megbízható teljesítményt még hatalmas terhelés esetén is. Lehetővé teszi a hatékony és pontos mozgást, biztosítja a zökkenőmentes működést és csökkenti a súrlódást.
Gömb alakú véggel és aljzat alakú házzal rendelkezik, ami nagyfokú mobilitást és rugalmasságot biztosít. Kialakítása lehetővé teszi a forgást és a szögletes mozgást, így tökéletes többirányú alkalmazásokhoz.
Hatlapú anya nélkül szállítjuk. Könnyű szerelhetőségük és biztonságos csatlakozásuk miatt széles körben használatosak automatizálási rendszerekben, orvosi eszközökben és építőipari berendezésekben.
A lapos házzal rendelkező gömbcsuklók és foglalatok két elem összekapcsolására szolgálnak. Az illesztések gömb- és foglalatrendszere számos irányban lehetővé teszi az egyenletes és rugalmas mozgást. A ház lapos kialakítása segíti a szerelést, mivel lehetővé teszi, hogy a csavarkulcs megfogja az alkatrészt.
A golyó és a foglalat hosszú élettartamú teljesítményt és zökkenőmentes működést biztosít azáltal, hogy csökkenti a súrlódást és a kopást az összekötő alkatrészeknél azáltal, hogy rugalmasságot biztosít az eltolásoknál.
Hatlapú anya nélkül szállítjuk. Könnyű szerelhetőségük és biztonságos csatlakozásuk miatt széles körben használatosak automatizálási rendszerekben, orvosi eszközökben és építőipari berendezésekben.
A tömítéssel ellátott gömbcsuklók és foglalatok két alkatrészt számos módon képesek összekapcsolni. Kevés a súrlódás és a kopás, ami hosszú távú teljesítményt biztosít a zökkenőmentes működéshez.
Egy golyóból állnak, amely egy aljzatba illeszkedik, lehetővé téve a két rész szabad mozgását egymáshoz képest. A legtöbb gömbcsuklóban a golyó egy tengelyen helyezkedik el, amely egy házban forog. A ház jellemzően a két kombinált alkatrész mindegyikéhez van rögzítve. A házhoz egy tömítő sapka csatlakozik, amely megakadályozza, hogy por, törmelék és egyéb részecskék jussanak be az illesztésbe és kárt okozzanak.
Hatlapú anya nélkül szállítjuk. Könnyű szerelhetőségük és biztonságos csatlakozásuk miatt széles körben használatosak automatizálási rendszerekben, orvosi eszközökben és építőipari berendezésekben.
A gumiharangokat olyan alkalmazásokban használják, amelyek rugalmasságot, tömítettséget és védelmet igényelnek. Az illesztésekhez használatosak, és kettős illesztésekhez is rendelkezésre állnak. Úgy terveztük, hogy a mozgás és a nyomásváltozások hatására táguljanak és összehúzódjanak.
Figyelembe veheti a hőtágulást, a rezgést, a helytelen igazítást és más olyan változókat, amelyek feszültséget vagy sérülést okozhatnak a kapcsolt alkatrészekben. Megvédik az alkalmazást a szennyeződésektől, portól, nedvességtől és egyéb szennyeződésektől, biztosítva a hosszú élettartamot. Zsírral tölthetők, hogy a súrlódó csapágyak hosszú távú kenését biztosítsák.
Mindkét végén két kábelkötegelővel (nem tartozék) kell megkötni. Általánosan használatos autógyártási, épületgépészeti és gyártási alkalmazásokban.
A villás csuklók rögzítőcsapokkal olyan típusú csatlakozók, amelyekben az egymáshoz illeszkedő alkatrészek a villák közé illeszkednek, és tartókapcsok tartják őket a helyükön. Két rúd vagy tengely közötti U alakú kapcsolatot hoznak létre, amely vontatási vagy lineáris tolómozgást tesz lehetővé.
A rögzítő klipsz egy olyan klipsz, amely a helyére rögzül a villáskulcs alja körül, megakadályozva a véletlen szétkapcsolódást, tiszta, kompakt szerelvényt hozva létre. Az acél anyag biztosítja a hosszú élettartamot és a nagy erők elviselését, valamint a kopás- és korrózióállóságot. Szükség esetén a csukló karbantartás céljából a rögzítőkapocs eltávolításával leszerelhető. Lehetővé teszi az alkatrészek vizsgálatát, kenését vagy cseréjét.
Könnyen felszerelhető és beállítható a szabványos menet segítségével. Legjellemzőbben a léghengerek végén, illetve a feszítőcsatok vagy drótkötelek mindkét végén, valamint az építőiparban, az autóiparban és a feldolgozóiparban alkalmazott csatlakozóként alkalmazzák.
A villás csukló és csapszeg olyan összekapcsolás, amelyben az illeszkedő alkatrészek a villák közé illeszkednek, és kengyelcsapszeg rögzítik őket a helyükön. Két rúd vagy tengely közötti U alakú összeköttetésként szolgálnak a vontatási vagy lineáris tolómozgások megkönnyítésére.
A kengyelcsapszeget egy csapszeg és egy alátét tartja, hogy megakadályozza annak kilazulását. Ez biztosítja a csatlakozás stabilitását és integritását, még nagy terhelés és igénybevétel esetén is. Szükség esetén a csukló karbantartás céljából a csapszeg kihúzásával szétszerelhető. Lehetővé teszi az alkatrészek ellenőrzését, kenését vagy cseréjét, biztosítva a kötés folyamatos teljesítményét és tartósságát.
Könnyen felszerelhető és beállítható a szabványos menet segítségével. Legjellemzőbben a léghengerek végén, illetve a feszítőhevederek vagy drótkötelek mindkét végén alkalmazott csatlakozó. Ennek ellenére számos más ágazatban és alkalmazásban is megtalálható, például az autóiparban, az építőiparban és a gyártásban.
A furattal ellátott kengyelcsapszegek hengeres csapok, amelyek egyik oldalán a csap testén keresztül fúrt lyukkal, a másik oldalán pedig lapos fejjel rendelkeznek. Arra szolgál, hogy átférjen a kardáncsukló furatain, amely után egy sasszeg, rugós csap vagy más reteszelő mechanizmus kerül elhelyezésre, hogy azt a helyén rögzítse, és megakadályozza az elfordulást vagy elmozdulást.
Rendkívüli szilárdsággal, tartóssággal és korrózióállósággal rendelkezik. Hengeres kialakítása lehetővé teszi a furatokba való egyszerű behelyezést és a párhuzamos alkatrész elforgatását. Ugyanakkor a lapos fej a beépítés során megállást biztosít.
Egyszerűen felszerelhető és eltávolítható a kardáncsuklóból. Kormányösszekötők, felfüggesztési rendszerek és vezérlőmechanizmusok különböző alkalmazásaihoz használatos az autóiparban, a gyártásban és az építőiparban.
A villás csuklók, más néven villás végződések vagy vállrészek, egyfajta összekapcsolások, amelyekben az illeszkedő alkatrészek a villák közé illeszkednek, és a kengyelcsapszegek rögzítik őket a helyükön. Két rúd vagy tengely közötti U alakú összeköttetésként szolgálnak a vontatási vagy lineáris tolómozgások megkönnyítésére.
Úgy terveztük, hogy megbízható és erős kapcsolatot hozzon létre, miközben ellenáll a kopásnak is. Nagy terheléseket és igénybevételeket képes kezelni, így alkalmas nagy igénybevételű alkalmazásokhoz.
Könnyen felszerelhető és beállítható a szabványos menet segítségével. Az alkatrészválaszték jobb és bal oldali szabványos menetet is tartalmaz. Legjellemzőbben a léghengerek végén, illetve a feszítőhevederek vagy drótkötelek mindkét végén alkalmazott csatlakozó. Ennek ellenére számos más ágazatban és alkalmazásban is megtalálható, például az autóiparban, az építőiparban és a gyártásban.
Clevis Pins with Thread are a specialised type of fastener used in mechanical assemblies, providing a secure yet detachable connection between components.
Unlike standard clevis pins, which are held together by a hole and a cotter pin, a threaded clevis pin has external threading on one or both ends, and this allows fastening with a nut or other fastener mechanism.
The threaded design enhances a more permanent installation and prevents unintentional disengagement. This makes these pins ideal for applications that require greater security and stability.
A fúrás nélküli tömör végekkel rendelkező kettős univerzális csuklók mechanikus alkatrészek, amelyeket akkor használnak, ha jelentős hajlítási szögekre van szükség, vagy ha két tengely egymáshoz képest el van tolva. Különleges formájuknak köszönhetően tökéletesek olyan igényes alkalmazásokhoz, amelyek nagy nyomatékkapacitást, kopásállóságot és jelentős eltolási szögek elviselését igénylik.
Úgy terveztük őket, hogy ellenálljanak a hatalmas terheléseknek, és hosszú távú teljesítményt nyújtsanak nehéz munkakörnyezetben. A golyóscsapágyazott csuklók maximális fordulatszáma 1000 fordulat/perc.
Illesztésenként akár 45 fokos hajlításra is képes, precíz, csendes és egyenletes mozgású. Speciális szerszámok használatával helyezhető be és távolítható el az alkalmazásból. Jellemző alkalmazásai közé tartoznak az ipari gépek és szállítórendszerek.
Ezek a műanyag gyűrűk hornyokba vagy furatokba való illeszkedésre szolgálnak, biztonságos és megbízható fogást biztosítva a tengelyeken és más henger alakú tárgyakon, a kapcsos csuklókon és a kapocscsapokon.
Tartósságot, szilárdságot, korrózióállóságot és kopásállóságot biztosít. Amellett, hogy könnyű, tökéletes a súlycsökkentést igénylő alkalmazásokhoz.
Egyszerűen felszerelhető és eltávolítható, így kényelmet és hatékonyságot biztosít a szerelési és karbantartási műveletek során. Különböző alkalmazásokban, például az autóiparban, az iparban és az elektronikában használatos.
A nagy teherbírású belső menetes rudak két rudat, kábelt vagy más alkatrészt kötnek össze, és egy integrált szférikus csúszósaruval végződnek. Belső menetes házból és integrált szférikus csúszósaruból állnak. A szférikus csúszósaru mind a radiális, mind az axiális terhelést támogatja. Lehetővé teszi a dőlésszöget, így ideális a rugalmasságot és teherbíró képességet igénylő alkalmazásokhoz.
A rúdvég golyóját egy üvegszállal töltött nejlon/Teflon kompozitból készült műanyag csapágycsésze tartja. A kialakítás olyan rúdvéget biztosít, amely nem igényel karbantartást. A csúszósarus rúdvégeknek minimális a kezdeti mozgási súrlódása és szinte nincs hézagjuk. A műanyag összetétel másik előnye, hogy sok idegen részecskét képes elnyelni, így csökkentve a sérüléseket.
Hosszú élettartamú felületet biztosít, amely ellenáll a korróziónak és a kopásnak. A belső menetes ház egyszerűvé teszi a megfelelő alkatrészhez való csatlakoztatást. A teherbírás megőrzése mellett -30C és +60C közötti hőmérsékletet is kibír. Magasabb hőmérséklet alacsonyabb terhelhetőség. Kormányrendszerekben, felfüggesztési rendszerekben és összeköttetésekben használatos autóipari, építőipari és ipari automatizálási alkalmazásokban.
A nagy teherbírású külső menetes rúdvégek integrált szférikus csúszósaruval két rúd, kábelek vagy más alkatrészek összekapcsolására szolgálnak. Egyik végén egy menetes csapszegből, a másik végén pedig egy integrált szférikus csúszósaruból állnak. A szférikus csúszósaru lehetővé teszi a dőlésszöget, és felveszi a radiális és axiális terhelést, így ideális a rugalmasságot és teherbíró képességet igénylő alkalmazásokhoz.
A rúdvég golyója egy üvegszállal töltött nejlon/Teflon kompozitból készült műanyag csapágycsészén mozog. A kialakítás karbantartásmentes rúdvéget biztosít. A nagy teherbírású csúszósarus rúdvégek kisebb kezdeti mozgási súrlódással és szinte semmilyen hézaggal rendelkeznek. A műanyag anyag másik előnye, hogy számos idegen részecskét képes elnyelni, megelőzve ezzel a károsodást.
A megfelelő komponensbe van bevezetve. -30C és +60C közötti hőmérsékletnek is ellenáll anélkül, hogy a teherbírása csökkenne. Magasabb hőmérséklet alacsonyabb terhelhetőség. Kormányrendszerekben, felfüggesztési rendszerekben és összeköttetésekben használatos autóipari, építőipari és ipari automatizálási alkalmazásokban.
Ezeket a C-alakú rozsdamentes gyűrűket csapágyak, fogaskerekek és egyéb alkatrészek tengelyekhez vagy furatokhoz való rögzítésére és biztonságos megtartására használják.
Jó korrózióállósággal, tartóssággal és szilárdsággal rendelkezik, ezért alkalmas nehéz körülmények között, illetve nedvesség vagy vegyszerek jelenlétében történő használatra.
Egyszerűen telepíthető és eltávolítható, így az összeszerelés és karbantartás egyszerűbb és hatékonyabb. Általános autógyártási, ipari és gyártási alkalmazásokban használatos.
A teleszkópos kardáncsuklók egyesítik a kardáncsukló és a teleszkópos tengely funkcióit. Az illesztések két, teleszkópos illesztéssel összekapcsolt tengelyből állnak, amely lehetővé teszi a szögeltolódást és kompenzálja a hosszváltozásokat. Lehetővé teszi, hogy a csukló kitáguljon és visszahúzódjon az összekapcsolt alkatrészek közötti távolság változásaihoz.
Úgy terveztük, hogy a bemeneti és kimeneti tengelyek közötti kisebb szögeltéréseket figyelembe véve átadja a nyomatékot és módosítsa a hosszúságot. Továbbá a kardáncsuklók meghajtási fordulatszáma nem haladhatja meg az 1000 fordulat/perc értéket. Úgy készült, hogy ellenálljon a nagy terhelésnek és megbízható teljesítményt nyújtson zord környezetben.
Csatlakozásonként legfeljebb 45-os hajlítási szöggel rendelkezik. Speciális szerszámok használatával helyezhető be és távolítható el. Jellemző alkalmazásai közé tartoznak az ipari gépek és szállítórendszerek.
A kardáncsukló illesztési darabjai arra szolgálnak, hogy együtt dolgozzanak a villás csuklóval, lehetővé téve a sima és ellenőrzött mozgást. Arra tervezték őket, hogy a villáscsuklók közé illeszkedjenek, és olyan csatlakozást biztosítsanak, ahol dőlésszögre van szükség.
A párdarab kiváló illeszkedése szoros és szilárd kapcsolatot biztosít a kardáncsuklóval, biztosítva a stabilitást, a megbízhatóságot és az optimális teherátvitelt. A párdarab sima felülete csökkenti a súrlódást és a kopást az illeszkedő alkatrészek között, hozzájárulva a kötés általános élettartamához és hatékonyságához.
Megbízható és biztonságos csatlakozással biztosítja, hogy különböző terhelések és körülmények között is összehangolt maradjon és rögzítve legyen. A menetméretet úgy terveztük, hogy illeszkedjen a kardáncsuklóhoz, így a beszerelés és eltávolítás is egyszerű. Kormányösszekötők, felfüggesztési rendszerek és vezérlőmechanizmusok különböző alkalmazásaihoz használatos az autóiparban, a gyártásban és az építőiparban.
A kengyelcsapszegek hengeres csapok, amelyek egyik végén lapos fejjel rendelkeznek. Arra szolgál, hogy illeszkedjen a kardáncsukló furataiba, és olyan csuklós kapcsolatot képezzen, amely lehetővé teszi a szögletes mozgást és a beállítást.
Rendkívüli szilárdsággal, tartóssággal és korrózióállósággal rendelkezik. Hengeres kialakítása lehetővé teszi a furatokba való egyszerű behelyezést és a párhuzamos alkatrész elforgatását. Ugyanakkor a lapos fej a beépítés során megállást biztosít.
Kialakítása lehetővé teszi a csap gyors és egyszerű szétszerelését, módosítását vagy szükség szerinti cseréjét. Az autóiparban, a gyártásban és az építőiparban kormányösszekötőkhöz, felfüggesztési rendszerekhez és vezérlőmechanizmusokhoz használatosak.
A villás rögzítőkapcsok kengyelcsapszeg rögzítésére szolgálnak, megbízható és kényelmes megoldást kínálva a mechanikus csatlakozások sértetlenségének a fenntartására.
Hurokszerű vagy U-alakú kialakítással rendelkezik, amely a kardáncsukló alapja köré illeszkedik, azt a helyén rögzíti és megakadályozza a véletlen szétválasztást, amely rendezett, kompakt szerelvényt eredményez. Az acél anyag biztosítja a hosszú élettartamot és a nagy súlyok elviselését, valamint a kopás- és korrózióállóságot.
Egyszerűen felszerelhető és levehető a kardáncsuklóról. Kormányösszekötők, felfüggesztési rendszerek és vezérlőmechanizmusok különböző alkalmazásaihoz használatos az autóiparban, a gyártásban és az építőiparban.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz