Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(11 Termékek)
Domed Square Inserts are designed to finish and protect square tubes or box sections. They provide a professional finish, while shielding tubes from dirt, dust, and debris. Commonly used as chair leg inserts and tube caps.
Négyzetes csövek vagy dobozrészek védelmére használható.Vonzó felületet biztosít kiváló minőségű csöves termékeknek.Gyakori az építőiparban és a bútoriparban. Anyag: LDPE - PIR Szín: Fekete Sorozat szám: SR1556
Angled Square Inserts with an angled base are ideal for pipe ends, irregular surfaces and angled connections. Commonly used in furniture and construction. Easy to insert, they are built for durability. Available in Polyethylene (PE) and Nylon, with a sleek black finish.
Könnyen összeszerelhetők bútorokhoz és szerkezetekhez.Ideális csővégekhez vagy szabálytalan felületekhez és ferde felületekkel találkozó csövekhez.Tartós és hosszú élettartamú. Anyag: PE, LDPE - PIR Szín: Fekete Sorozat szám: SR1555
Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.
Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.
Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.
A négyzet alakú betétek és csúszóelemek kész megjelenést biztosítanak, és védelmet nyújtanak a négyzet alakú csövek, oszlopok vagy rudak végén. Két kivitel áll rendelkezésre; bordázott a maximális tapadás érdekében, amely több csőszelvényen is használható, vagy egy sima szárral, amely kifejezetten egy csőszelvényhez illeszkedik, így lépcsős vezetéket biztosít az egyszerű telepítéshez.
Úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítson különféle csőszerű termékeken. A termékcsalád egy része segít megelőzni a padló vagy más felületek károsodását, valamint védi a csöveket a külső elemektől.
Különféle opciókban és stílusokban kaphatók: szabványos négyzet alakú bordázott betétek, könnyű négyzet alakú betétek és fémes négyzetes betétek. Általában bútorokhoz és ipari berendezésekhez használják, az anyagok, felületek és színek sokoldalúsága választási lehetőséget biztosít az esztétikus megjelenés és az alkalmazáshoz való prémium illeszkedés maximalizálása érdekében.
Az ovális betétek és csúszkák ideálisak az ovális csővégek kiváló minőségének és kifinomult megjelenésének a hozzáadásához. Általában bútorokhoz és ipari berendezésekhez használják, az anyagok, felületek és színek sokoldalúsága választási lehetőséget biztosít az esztétikus megjelenés és az alkalmazáshoz való prémium illeszkedés maximalizálása érdekében.
Ovális csövek, például székek és asztallábak végeibe helyezve. A legnépszerűbb méretekhez és mérőeszközökhöz kaphatók.
Kínálatunkban számos lehetőség található, amelyek lehetővé teszik az egyszerű fel- és leszerelést, valamint a biztonságos rögzítést. A bordázott opciók könnyű belépést és pozitív illeszkedést biztosítanak. Hosszú élettartamú és tartós, biztosan talál majd betétet a következő projektjéhez.
A sapkák szabványos csőmérethez alacsony költségű védősapkák kiváló minőségű felületkezeléssel.
Öntött kupakok, amelyeket úgy terveztek, hogy megragadják a menetes és menet nélküli csővégek külső átmérőjét, megakadályozva az idegen anyagok bejutását a tárolás és a szállítás során.
A sapka kialakítása belső bordákkal rendelkezik, amelyek szoros illeszkedést biztosítanak. Ezenkívül a termékcsalád olyan kupakokat tartalmaz, amelyek kis szellőzőnyílással rendelkeznek a légnyomás felhalmozódásának elkerülése érdekében, és megfelelnek az ANSI és DIN előírásoknak.
A téglalap alakú betétek és csúszkák ideálisak a legnépszerűbb méretű és formájú téglalap csövekhez. A csővégbe helyezve tiszta és rendezett megjelenést kölcsönöznek a kész alkalmazásnak.
Bordás kialakításúak a könnyű behelyezés és a pozitív illeszkedés érdekében. Ezek a betétek felületvédelmet nyújtanak, és megakadályozzák a piszok és egyéb szennyeződések bejutását a cső vagy vezeték belső részébe.
Általában bútorokhoz és ipari berendezésekhez használják, az anyagok, felületek és színek sokoldalúsága választási lehetőséget biztosít az esztétikus megjelenés és az alkalmazáshoz való prémium illeszkedés maximalizálása érdekében. Széles kínálatunk többféle méretben és színben is elérhető.
Lightweight Rectangular Tube Inserts are designed for lightweight, rectangular tube and pipe applications. The ribbed design ensures easy insertion and a secure fit. Protects surfaces and prevents dirt and contaminants from entering the tube or pipe.
A téglalap alakú betétek és csúszótalpak ideálisan alkalmasak könnyű téglalap alakú vezeték és cső alkalmazásokhoz.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz