Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Benyomó Záró Maszkoló szalag

 (180 Termékek)


Csapos teljes felületet takaró karimavédők

A száras karimavédő teljes fedést és furatvédelmet biztosít nagynyomású alkalmazásokhoz. A fülek biztonságosan illeszkednek a karima csavarfurataiba a pozitív illeszkedés érdekében.

Költséghatékony anyagból készült, amely jó vegyszerállósággal rendelkezik. A sorozat olyan opciókkal rendelkezik, amelyek védelmet nyújtanak a SAE Code 61 (3000-5000 PSI) és a SAE Code 62 (6000 PSI) számára.

  • Teljes védelmet biztosít nagynyomású alkalmazásokhoz.
  • A fülek biztonságosan illeszkednek a karima csavarfurataiba a pozitív illeszkedés érdekében.
  • Költséghatékony anyagból készült, amely jó vegyszerállósággal rendelkezik.
Anyag: LLDPE, PE, LDPE, PP Szín: Piros, Kék, Sárga Sorozat szám: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Csapos-befogófejes bútorlábak

A csapos-befogófejes bútorlábak, melyeket a láb gombaszerű alakja miatt néha Gomba csúszótalpaknak is neveznek, vonzó helyettesítő elemet jelentenek a szárgörgőkhöz vagy a szárlábakhoz. A lábakba vagy egy alkalmazástalpba helyezve lehetővé teszik a bútorok zökkenőmentes és könnyű mozgatását, ha szükséges. Nagyobb stabilitást biztosítanak, mint a görgők, amelyek valószínűleg előre-hátra gurulnak, különösen járólapos vagy laminált felületeken.

A befogófej termékcsaládunk fekete poliamid (PA) talppal és horganyzott acél szárral rendelkezik. A Befogófej szár felgyorsítja a telepítést, a sima PA talp pedig könnyed manőverezhetőséget biztosít.

Hat típus közül választhat, amelyek sokféle alkalmazási igényt kielégítenek. A 4. típusnál a talp üreges.

Csapszegcsavar kupakok

Stud Bolt Caps connect to scaffolding clamp studs and offer strong protection against damage and decay. Its shape makes installation quick. Designed to survive the test of time and remain reliable.

A száras csavarsapkák állványzatalkalmazásokban nyújtanak védelmet. A kialakítás lehetővé teszi, hogy rögzíthetők legyenek az állványzat bármely szabadon álló rögzítőcsapjára.Segít megelőzni az időjárás hatásait és csökkenti a sérülések kockázatát.Kényelmes illeszkedés és tartósság. Anyag: LDPE Szín: Sárga Sorozat szám: SR1048

Csavarfuratos karimavédők

A karimavédő korongok könnyen felszerelhetők. A korongon négy előre fúrt lyuk van, amelyeken keresztül a biztonságos illeszkedés érdekében könnyen rögzíthetők a kábelkötegelők. Szükség esetén más rögzítőtermékek, például rögzítődugók, csapok és alátétek is alkalmazhatók.

A védőkorongok költséghatékony, teljes felületű védelmet nyújtanak a karimák szabadon álló tömítőfelületének. Speciális kialakításúak, több furattal rendelkeznek, hogy illeszkedjenek a karimák csavarfuratának átmérőjéhez és a csavarkörhöz.

A széles választék számos méretet és nyomásértéket lefed. Olyan változatokat tartalmaznak, amelyek alkalmasak a DIN karimákhoz DN 10-től DN 600-ig – PN 6, 10, 16, 15 és 40 nyomáscsoportok, valamint az ANSI karimákhoz 1/2 hüvelyktől 32 hüvelykig – 150, 300, 600 és 900 font (lb) nyomáscsoportok.

  • A karimavédő tárcsák könnyen felszerelhetők. Egyszerűen kábelkötegelővel, illetve szükség esetén más rögzítőtermékkel, például rögzítődugókkal, csapokkal és alátétekkel rögzíthetők.
  • Ezek a védőlemezek költséghatékony teljes védelmet biztosítanak a karimákkal kitett tömítőfelületek számára.
  • Különleges kialakításuk van, több furattal, hogy illeszkedjenek a karimák csavarfuratának átmérőjéhez és a csavar köréhez.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Anyag: PP Szín: Fekete Sorozat szám: SR1172

Csavargombok – recézett

A recézett csavargombok csavarokra nyomva befogásra vagy rögzítésre használható kis gombot képeznek. Ezek a gombok bármilyen hosszúságú csavarral használhatók, recézett peremük a csavar meghúzásakor vagy kilazításakor jól megfogható.

Sorozat szám: SR6127

Csavarvédősapkák

A csavarvédő sapkák elrejtik és védik a csavarfejeket és az anyákat az időjárás viszontagságaitól. Ideális csavarfejekhez, anyás fejekhez és anyákhoz. Továbbfejlesztett megjelenést biztosítanak, és kiváló választást jelentenek kültéri alkalmazásokhoz.

Ezt a sorozatot széles méretválasztékban szállítjuk, hogy többféle alkalmazáshoz is megfeleljenek. Ezek a kupakok a szokásos angolszász UNF, metrikus ISO 4017 vagy DIN 933 szabvány szerinti csavarokra szerelhetők.

Többféle színben kaphatók.

  • Megvédi az illesztés rögzítőelemeit a szabotázstól és az időjárás viszontagságaitól.
  • Továbbfejlesztett kész megjelenést hoz létre az alkalmazás számára.
  • Kiváló választás kültéri alkalmazásokhoz.
Anyag: LDPE - PIR, LDPE Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Zöld, Barna Sorozat szám: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Csavervédősapka- magas hőmérséklethez

A karimás kupakokat úgy tervezték, hogy automatizált berendezéssel vagy kézzel könnyen felszerelhető és levehető legyen. Általában metrikus vagy angolszász menetek védelmére szolgál, O-gyűrűvel vagy anélkül. A nagyobb karima gyorsabb alkalmazást és eltávolítást tesz lehetővé kézi használat esetén.

Minőség-ellenőrzés céljából; a natúr színű kupakok lehetővé teszik, hogy átláthasson a sapkán, és ellenőrizze, hogy az O-gyűrű fel van-e szerelve a védett szerelvényre, vagy nincs.

Kényelmes és biztonságos illeszkedést biztosít.

  • A menetek fedésére és védelmére tervezték.
  • Véd a sérülésektől, szennyeződésektől és nedvességtől.
  • Autógyártási és mérnöki alkalmazásokban használatos.
Anyag: TPE/TPV – PIR Szín: Fekete Sorozat szám: SR1026

Csillag alakú maszkoló csövek

Masking Star Tubes have a star-shaped form that is suitable for lengthy studs and pins. The flexibility makes it easy to insert and remove. Fits over threaded studs, non-threaded tubes and other irregular forms.

  • Olyan maszkolási megoldás, amely ideális hosszú szárakhoz és csapokhoz, ahol a sapkák túl rövidek.
  • Rugalmas és szorosan illeszkedik a szoros átmérőkhöz.
  • Menetes szárakra, nem menetes csövekre vagy szabálytalan formákra illeszkedik.
Anyag: Szilikon Szín: Zöld, Kék, Fehér, Sárga, Piros Sorozat szám: SR1051

Csuklós bepattanós vezetéknyergek

A karimás vezetéknyergek gyors és egyszerű megoldást nyújtanak a kábelek és vezetékek összekötésére, vezetésére és a helyükön tartására.

A felül záródó karimás bemeneti rendszer biztosítja a kábelek megtartását és az érzékeny alkatrészektől való mentességet. A kábelek szükség esetén könnyen eltávolíthatók. A vezetéknyereg ujjhegynyi nyomással könnyen felhelyezhető és levehető.

Az anyag, amelyből ezek a vezetéknyergek készülnek, jó hőmérséklet-stabilitást, valamint szilárdságot és mechanikai ellenállást biztosít.

  • Anyaga: poliamid 6/6 (PA vagy poliamid 6/6)
  • Szín: natúr
  • UL94 V0 és UL94 V2 tűzvédelmi besorolási opciók
  • Hőmérséklet-tartomány: -40 - 85 C

Csúszásgátló gumilapok

A csúszásgátló gumilapok ideálisak szerszámgépek és szállítószalagok vízszintezőinek takarására. Ezek a lapok nagy súlyokat elbírnak, és megnövelik a súrlódást, hogy a rájuk helyezett tárgy ne mozduljon és csússzon el.

Csővég sapka PCR

Pipe Caps are a low cost protective cap with a high quality finish that are ideal for tubes and pipes. These push-fit caps are designed to prevent contaminants such as dirt, moisture and corrosion during storage, transportation and manufacturing processes. They fit easily and can be removed, either by automated equipment or by hand.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRTXTPCR

Csővég sapka PE PCR

Plastic Pipe Caps provide effective protection for tubes and pipes. These push-fit caps are designed to prevent contaminants such as dirt, moisture and corrosion during storage, transportation and manufacturing processes. They fit easily and can be removed, either by automated equipment or by hand. Features a pressure hole, allowing pressure release depending on the atmospheric climate of their handling location.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRTXTPEPCR

Csővég sapkák

Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.

Ideális védelem a menetes vagy menet nélküli csövekhez és rudakhoz.A rövid változat általános záráshoz és a hosszú változat extra réteggel és bordázott széllel rendelkezik, így szoros illeszkedést biztosít.Nem zsugorodik melegítés közben az alkalmazási folyamat során. Anyag: SR 6449, LDPE Szín: Piros Sorozat szám: SR1610, SR1620

Csővégzáró dugók

A csővégdugók a csövek és vezetékek végeinek tömítésére szolgáló alapvető alkatrészek az iparágak széles körében. Úgy tervezték, hogy biztonságos és megbízható zárást biztosítson, amely segít megelőzni a szivárgásokat, a szennyeződést és a cső vagy vezeték sérülését. Kivételes tartóssággal, sokoldalúsággal és könnyű telepítéssel rendelkeznek; számos előnnyel rendelkezik, és különféle iparágakban használható, mint például az építőiparban, a vízvezeték-szerelésben és a gyártásban.

Anyagát és méretét tekintve rendkívül sokoldalú. Ezek a dugók jellemzően kiváló minőségű anyagokból, például gumiból és műanyagból készülnek, amelyek kiváló szilárdságot és kopásállóságot biztosítanak.

Különféle méretben és kivitelben kapható, hogy különböző cső- vagy vezetékméretekhez illeszkedjen, pontos és biztonságos tömítést biztosítva.

  • Biztonságos és megbízható zárást biztosít, amely megakadályozza a szivárgást, a szennyeződést és a cső vagy vezeték sérülését.
  • Építőiparban, plombázáshoz és gyártási alkalmazásokban használatos.
  • Pontos és biztonságos tömítést biztosít.
Anyag: LDPE, SR 6449, PE Szín: Natúr, Fekete, Fehér Sorozat szám: SRSTPI, SR1601, SR6461

Csővégzáró dugók PCR

Tube End Plugs are designed to tightly seal the ends of cardboard tubes to prevent contamination, moisture and damage. Featuring a push fit design, they are easy to insert and remove. Provides a good cover to the wall thickness of postal tubes. Available in various sizes and designs to fit different tube or pipe dimensions, while providing a precise and secure seal.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRSTFRPCR

DKO oldalsó kioldású dugók

DKO Side Release Plugs protect DKO-compression fittings during transit, storage and processing by preventing damage and contamination. The flexible end fits securely into the DKO swivel nut. A side pull tab allows for easy removal.

A sérüléstől és a szennyeződéstől védi a DKO nyomóillesztéseket szállítás, tárolás és feldolgozás során.A rugalmas vég szorosan illeszkedik a DKO csuklós anyába, az oldalsó húzófül pedig könnyű eltávolítást tesz lehetővé.Széles körben használják olyan iparágak igényeinek kielégítésére, mint az autóipar, a gyártás és a gépgyártás. Anyag: LDPE Szín: Piros, Sárga Sorozat szám: SR1121

DKO oldalsó kioldású dugók PCR

DKO Side Release Plugs are designed to protect DKO compression fittings, from damage and contamination, during transit, storage and processing . Their sturdy construction ensures reliable performance, even in harsh environments. The leak-proof seal and secure connection effectively prevents fluid leakage or loss, which reduces the risk of damage to equipment, loss in productivity and safety issues. The flexible end fits snugly into the DKO swivel nut, while the side pull tab allows for easy removal. These plugs are commonly used in automotive, manufacturing and machinery industries.

The flexible end fits snugly into the DKO swivel nut, while the side pull tab allows for easy removal. These plugs are commonly used in automotive, manufacturing and machinery industries.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRTSFL2PCR

Domború bepattanós záródugaszok

Ezek a kupolás záródugók fémlemez panelek üregeinek tömítésére alkalmasak. Arra tervezték őket, hogy lezárják a berendezésekben vagy gépekben lévő réseket a fémlemez szektorban, az éles peremek elleni védelem érdekében. Biztonságos gátként is működnek, amely megakadályozza a por, piszok, nedvesség és egyéb szennyeződések bejutását.

A kupolás forma szép és tiszta felületet biztosít, és segít elhárítani az ütéseket, csökkentve a dugó vagy a behelyezett berendezés sérülésének esélyét. Korrózióállóak és elektromos szigetelést biztosítanak.

Egyszerűen telepíthető; úgy készültek, hogy szorosan illeszkedjenek az általuk lezárt nyílásba, így biztosítva a szoros és biztonságos illeszkedést. Nagy választékban kaphatók, hogy megfeleljenek számos furatátmérőnek és panelvastagságnak, és olyan iparágakban használhatók, mint a gyártás, az építőipar és az elektronika.

  • Korrózióállóságot és elektromos szigetelést biztosít.
  • Gátként működik, amely megakadályozza a por, piszok, nedvesség és egyéb szennyeződések bejutását.
  • Szorosan illeszkedik az általuk tömített nyílásba, biztosítva a biztonságos illeszkedést.
Anyag: Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros, PA, Poliamid 6/6, Poliamid, HDPE, nagy sűrűségű polietilén, Kopoliészter Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Natúr, Törlés Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-2, Sorozat szám: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Domború fejű kerek csőbetétek PCR

This series of Round Tube Inserts features a dome head design that is ideal for applications where appearance is important. The smooth finish provides an attractive solution for both furniture and industrial uses. They protects the ends of round tubes from the elements and sharp edges. These inserts serve as shock absorbers and protective caps. Wear and tear is reduced by preventing dirt, moisture and debris from entering the round tube profile.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Fekete Sorozat szám: SRILTTPCR

Domború négyzetes betétek

Domed Square Inserts are designed to finish and protect square tubes or box sections. They provide a professional finish, while shielding tubes from dirt, dust, and debris. Commonly used as chair leg inserts and tube caps.

Négyzetes csövek vagy dobozrészek védelmére használható.Vonzó felületet biztosít kiváló minőségű csöves termékeknek.Gyakori az építőiparban és a bútoriparban. Anyag: LDPE - PIR Szín: Fekete Sorozat szám: SR1556

Döntött négyzetes betétek

Angled Square Inserts with an angled base are ideal for pipe ends, irregular surfaces and angled connections. Commonly used in furniture and construction. Easy to insert, they are built for durability. Available in Polyethylene (PE) and Nylon, with a sleek black finish.

Könnyen összeszerelhetők bútorokhoz és szerkezetekhez.Ideális csővégekhez vagy szabálytalan felületekhez és ferde felületekkel találkozó csövekhez.Tartós és hosszú élettartamú. Anyag: PE, LDPE - PIR Szín: Fekete Sorozat szám: SR1555

EZE benyomódugók

Ezeplugs are designed to seal and secure threaded holes. They feature a central or lateral pull tab for easy insertion and removal. Available in multiple sizes; they can protect over 25 imperial or metric thread sizes against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping. The flexible pull tab makes removal straightforward.

Központi vagy oldalsó húzófüllel rendelkezik, amely lehetővé teszi a menetes furatokból való könnyű behelyezést és eltávolítást.Tárolás és szállítás során véd a sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen.A szabadalmaztatott gyorsillesztésű kialakítással egyszerűen felszerelhető, és egy egyszerű nyomással rögzíti a dugót. Anyag: LDPE Szín: Piros Sorozat szám: SR1055

Egyenes maszkoló csövek

Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.

  • Kiváló maszkolási megoldás hosszabb alkatrészekhez, ahol a standard sapkák túl rövidek.
  • Tekercsben szállítjuk, és a kívánt hosszra vágható.
  • Illeszkedik a szabálytalanságokhoz és újrahasználható.
Anyag: Szilikon Szín: Piros, Natúr Sorozat szám: SRF0064, SR1088, SRF0065

Egyenes maszkolósapkák

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Ideális megoldás különböző maszkolási folyamatokon átesett alkatrészek védelmére és maszkolására.Használható dugóként is, menetes vagy menet nélküli furatok maszkolására.Csapok, csapszegek és csővégek védelmére szolgál. Anyag: Szilikongumi, EPDM, Szilikon Szín: Natúr, Fekete, Sárga, Rózsaszín, Zöld, Kék, Világoskék, Narancs, Világoszöld, Szürke Sorozat szám: SR1052, SR1095

Emelt peremű karimavédő dugók

Raised Face Flange Protector Plugs are used to protect petroleum, gas and water value flanges. They shield exposed equipment surfaces and pipelines from dirt and moisture, during sandblasting operations. Meets the requirements of ANSI and ASME B16.5.

  • Kiemelt karimavédelem.
  • Olaj-, gáz- és víztípus-értékkarimák védelme.
  • Kúpos kialakítás, amely szorosan illeszkedik a csövek belsejébe.
Anyag: PE Szín: Fekete Sorozat szám: SR1372

  • / 8