Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

ASME Benyomó Záró

 (2 Termékek)


Csapos Karimavédők- nagynyomású

A száras karimavédő teljes fedést és furatvédelmet biztosít nagynyomású alkalmazásokhoz. A fülek biztonságosan illeszkednek a karima csavarfurataiba a pozitív illeszkedés érdekében.

Költséghatékony anyagból készült, amely jó vegyszerállósággal rendelkezik. A sorozat olyan opciókkal rendelkezik, amelyek védelmet nyújtanak a SAE Code 61 (3000-5000 PSI) és a SAE Code 62 (6000 PSI) számára.Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.

  • Teljes védelmet biztosít nagynyomású alkalmazásokhoz.
  • A fülek biztonságosan illeszkednek a karima csavarfurataiba a pozitív illeszkedés érdekében.
  • Költséghatékony anyagból készült, amely jó vegyszerállósággal rendelkezik.
Anyag: LDPE, PE Szín: Fekete, Kék Sorozat szám: SR1355

Csavarfuratos karimavédők

A karimavédő korongok könnyen felszerelhetők. A korongon négy előre fúrt lyuk van, amelyeken keresztül a biztonságos illeszkedés érdekében könnyen rögzíthetők a kábelkötegelők. Szükség esetén más rögzítőtermékek, például rögzítődugók, csapok és alátétek is alkalmazhatók.

A védőkorongok költséghatékony, teljes felületű védelmet nyújtanak a karimák szabadon álló tömítőfelületének. Speciális kialakításúak, több furattal rendelkeznek, hogy illeszkedjenek a karimák csavarfuratának átmérőjéhez és a csavarkörhöz.

A széles választék számos méretet és nyomásértéket lefed. Olyan változatokat tartalmaznak, amelyek alkalmasak a DIN karimákhoz DN 10-től DN 600-ig – PN 6, 10, 16, 15 és 40 nyomáscsoportok, valamint az ANSI karimákhoz 1/2 hüvelyktől 32 hüvelykig – 150, 300, 600 és 900 font (lb) nyomáscsoportok.

  • A karimavédő tárcsák könnyen felszerelhetők. Egyszerűen kábelkötegelővel, illetve szükség esetén más rögzítőtermékkel, például rögzítődugókkal, csapokkal és alátétekkel rögzíthetők.
  • Ezek a védőlemezek költséghatékony teljes védelmet biztosítanak a karimákkal kitett tömítőfelületek számára.
  • Különleges kialakításuk van, több furattal, hogy illeszkedjenek a karimák csavarfuratának átmérőjéhez és a csavar köréhez.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Anyag: PP Szín: Fekete Sorozat szám: SR1172