Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(8 Termékek)
A tömítődugók beállítószerszámait hüvelykes méretekhez terveztük úgy, hogy segítsék a tömítődugók hatékony beszerelését különböző alkalmazásokba. Hozzájárul a jobb tömítéshez azáltal, hogy csökkenti a levegő vagy a szennyező anyagok szivárgását.
A tömítő dugókat egy fúrt lyukba illesztik, és a tágítógolyó a dugóhüvelybe van nyomva. A dugógolyó különálló hornyolt tömítőgyűrűi és a ház anyagába nyomják, hogy a furat tartósan le legyen zárva és szigetelt legyen. A golyó a helyén marad. Nincs szükség menetesítésre, furatolásra vagy az O-gyűrűs hornyok megmunkálására, csak szalagozásra vagy tömítésre.
A termékcsaládot kéziszerszámos és levegős szerszámos változatban kínáljuk a különböző szerelésekhez. Nyomás kifejtése előtt győződjön meg arról, hogy a golyó teljesen helyén van. Pneumatikában, hidraulikában, folyadékhajtásban, autóipari, ipari és szelepes alkalmazásokban gyakran használatos.
A tömítődugók beállítószerszámait metrikus méretekhez terveztük úgy, hogy segítsék a tömítődugók hatékony beszerelését különböző alkalmazásokba. Hozzájárul a jobb tömítéshez azáltal, hogy csökkenti a levegő vagy a szennyező anyagok szivárgását.
A tömítő dugókat egy fúrt lyukba illesztik, és a tágítógolyó a dugóhüvelybe van nyomva. A dugógolyó különálló hornyolt tömítőgyűrűi és a ház anyagába nyomják, hogy a furat tartósan le legyen zárva és szigetelt legyen. A golyó a helyén marad. Nincs szükség menetesítésre, furatolásra vagy az O-gyűrűs hornyok megmunkálására, csak szalagozásra vagy tömítésre.
A termékcsaládot kéziszerszámos és levegős szerszámos változatban kínáljuk a különböző felhasználásokhoz. Nyomás kifejtése előtt győződjön meg arról, hogy a golyó teljesen helyén van. Pneumatikában, hidraulikában, folyadékhajtásban, autóipari, ipari és szelepes alkalmazásokban gyakran használatos.
A precíziós beállítók finomhangolási képességeket biztosítanak, lehetővé téve egy tárgy pontos elhelyezését, igazítását vagy kalibrálását.
Korlátozott hellyel rendelkező alkalmazásokhoz terveztük őket, és könnyen végezhetnek apró módosításokat a maximális teljesítmény és a kívánt eredmények biztosításahoz.
Mozgási stabilitást és ismételhetőséget biztosít. A beállítás után megtartja a helyzetét, garantálva a stabilitást a működés során. Különösen akkor kritikus, ha a rezgések, a külső nyomás vagy a hőmérséklet-változás befolyásolhatja az elhelyezést. Gyakran használatos az elektronikában, robotikában, szerszámgépekben és orvosi eszközökben.
A dönthető fejű precíziós beállítók finomhangolási lehetőségeket biztosítanak, lehetővé téve a pontos elempozicionálást, igazítást vagy kalibrálást. A billenőmechanizmus a beállító szíve, amely lehetővé teszi a szerelési platform pontos szögbeállítását.
Korlátozott helyigényű alkalmazásokhoz terveztük, és az optimális teljesítmény és a kívánt eredmények elérése érdekében módosíthatók.
A beállítást követőn megtartja a pozícióját, biztosítva az állandóságot működés közben. Különösen akkor fontos, ha a rezgések, külső erők vagy hőmérséklet-változások befolyásolhatják a beépítést. Különösen fontos, ha a rezgések, külső erők vagy hőmérséklet-változások befolyásolhatják a beszerelést.
A hengereket úgy terveztük, hogy csillapítsák az ütéseket, valamint elnyeljék és elvezessék a rezgéseket, csökkentve a környező berendezésekre vagy szerkezetekre gyakorolt hatást.
A rezgések hatékony csillapításával a rezgéscsillapító hengerek hozzájárulnak a berendezések teljesítményének, megbízhatóságának és élettartamának javításához. Ezen túlmenően e hengerek csillapító hatása segít minimalizálni a rezgések által keltett zajt, ami nyugodtabb és kényelmesebb munkakörnyezetet eredményez.
Soha nem szabad őket feszültséggel szerelni, hanem azt egyenletes terheléssel kell végezni, és csak axiális vagy radiális irányban szabad alkalmazni. Gyakran használatosak gépekben, kompresszorokban, légkondicionáló egységekben és finommechanikai berendezésekben.
A távtartókat hézagok áthidalására használják olyan alkalmazásokban, amikor a magasságállítás nem elegendő. Megfelelő távolságot és igazítást biztosítanak olyan alkatrészek számára, amelyek nem teljesen merőlegesek vagy párhuzamosak.
Az alkalmazás teljesítményének, megbízhatóságának és élettartamának javításával hézagot vagy távolságot generálnak. Segíti a terhelések és a nyomások egyenletes eloszlását, csökkenti a feszültségkoncentrációk vagy az idő előtti kopás lehetőségét, és elengedhetetlen a rezgésekkel vagy mozgással járó alkalmazásokban.
Könnyen felszerelhető, és gyakran használatosak nagy terhelésű alkalmazásokban, például autóipari, ipari gépekben és elektromos berendezésekben.
A vállas csavarok, más néven vállas rögzítők, olyan típusú kötőelemek, amelyek hengeres válla elválasztja a csavar fejét a menetes résztől. A vállat pontos tűréssel munkálják meg, és a csavarfej számára csapágyfelületként szolgál.
A vállas csavarok olyan helyzetekben hasznosak, amikor rögzítőcsapra, pecekre, csuklóra, tengelyre vagy csúszószerkezetre van szükség. Kissé mágneses, erős és korrózióálló, de nem túl zord körülmények között.
A vállas csavarok ezen termékcsaládja hatlapú foglalatfejjel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy könnyen meghúzhatók vagy meglazíthatók legyenek egy imbuszkulccsal vagy hatlapos kulccsal. Nem sima fejjel is rendelkeznek, ami a fogást segíti. A csavarok alkalmasak elektronikai, gépipari és autóipari alkalmazásokhoz.
A vállas csavarok, más néven vállas rögzítők, olyan típusú kötőelemek, amelyeknek a csavarfeje és menetes része között sima keresztmetszetű váll van. A vállrész pontos tűréssel van megmunkálva az alkatrészek pozicionálásához, rögzítéséhez vagy forgatásához.
Csökkenti a feszültségkoncentrációt és csökkenti a sérülés vagy meghibásodás valószínűségét. Emellett tartós, korrózióálló és nem mágneses. Nagy terhelést, rezgéseket is képes kezelni és a zord környezetnek is ellenáll.
Hatlapú feje kényelmes és stabil fogást biztosít a csavar meghúzásához és meglazításához. A hatlapfejű forma lehetővé teszi a nyomaték egyszerű alkalmazását csavarkulccsal vagy dugókulccsal, szoros és szilárd kötést biztosítva. Széles körben használatos különböző ágazatokban, többek között az autóiparban, az iparban, az elektronikában és az építőiparban.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz