Zárócsavarok – hengeres támasz
Sorozat szám: SR6566
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Csapszeg átmérője | Gomb átmérője | Gombmagasság | Markolat hosszúsága | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.206,013 Ft - 4.206,013 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 3.989,0625 Ft - 4.482,0742 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 5.963,2586 Ft - 6.700,2221 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 6.268,5507 Ft - 7.043,2535 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 3.566,6979 Ft - 3.566,6979 Ft | 10 Raktáron |
0.13 in
3.3 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 3.095,303 Ft - 3.454,5413 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.11 in
2.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 3.014,6767 Ft - 3.387,2637 Ft | 5 Raktáron |
0.13 in
3.3 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 3.124,4922 Ft - 3.510,6333 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.13 in
3.3 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 3.214,3189 Ft - 3.611,5633 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 3.496,5649 Ft - 3.846,2213 Ft | 1 Raktáron |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 3.919,5364 Ft - 4.311,4901 Ft | 6 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 4.152,6657 Ft - 4.665,879 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 2.974,7538 Ft - 3.342,3983 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.11 in
2.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 3.074,5612 Ft - 3.454,5413 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.11 in
2.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 3.024,6438 Ft - 3.398,4629 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.13 in
3.3 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 3.234,2941 Ft - 3.634,0029 Ft | 40 Raktáron |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 3.406,8418 Ft - 3.802,2516 Ft | 8 Raktáron |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 3.783,3033 Ft - 4.250,8784 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 4.050,1376 Ft - 4.550,6721 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 4.284,531 Ft - 4.284,531 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz