A függőleges gyorsrögzítők értékes helyet takarítanak meg, miközben sem a lefogókapacitás terén, sem a bilincs teljesítőképessége terén nem kell kompromisszumot kötnie. A párnázott vinil fogantyú kényelmes használatot biztosít a felhasználónak; a test és az összes összekötőelem horganyzott, így ellenáll a korróziónak.
Sorozat szám: SRG0005
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Talp anyaga | A rúd alatti magasság | Maximális tartóerő | Fogantyú elmozdulása | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.862,0403 Ft - 7.622,4523 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.748 in
19.0 mm
|
165.0 lbf
734 N
|
76
|
||
| 4.756,1997 Ft - 5.282,9063 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.295 in
7.5 mm
|
60.0 lbf
266.9 N
|
80
|
||
| 6.261,7309 Ft - 6.966,4615 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
1.339 in
34.0 mm
|
550.0 lbf
2446.5 N
|
72
|
||
| 2.859,6672 Ft - 3.200,2172 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.295 in
7.5 mm
|
60.0 lbf
266.9 N
|
80
|
||
| 8.809,1337 Ft - 9.785,9456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.988 in
25.1 mm
|
330.0 lbf
1467.9 N
|
76
|
||
| 4.665,4557 Ft - 5.182,2911 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.988 in
25.1 mm
|
330.0 lbf
1467.9 N
|
76
|
||
| 4.057,9996 Ft - 4.571,7271 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.748 in
19.0 mm
|
165.0 lbf
734 N
|
78
|
||
| 9.131,8717 Ft - 9.131,8717 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
1.772 in
45.0 mm
|
771.0 lbf
3429.6 N
|
72
|
||
| 6.274,7014 Ft - 6.274,7014 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.925 in
23.5 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
175
|
||
| 3.837,049 Ft - 3.837,049 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.492 in
12.5 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
166
|
||
| 4.635,7076 Ft - 4.635,7076 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
1.339 in
34.0 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
66
|
||
| 9.205,4417 Ft - 9.205,4417 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.492 in
12.5 mm
|
50.0 kg
50.0 kg
|
166
|
||
| 4.062,7566 Ft - 4.062,7566 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
1.063 in
27.0 mm
|
100.0 kg
100.0 kg
|
78
|
||
| 11.795,8833 Ft - 11.795,8833 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
1.339 in
34.0 mm
|
150.0 kg
150.0 kg
|
77
|
||
| 12.580,6524 Ft - 12.580,6524 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.40 kN
1.40 kN
|
175
|
||
| 23.348,6913 Ft - 23.348,6913 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
1.311 in
33.3 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
160
|
||
| 9.722,8344 Ft - 9.722,8344 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
79
|
||
| 8.958,8958 Ft - 8.958,8958 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
304 Rozsdamentes acél
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
78
|
||
| 16.605,2108 Ft - 16.605,2108 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
2.283 in
58.0 mm
|
4.40 kN
4.40 kN
|
70
|
||
| 5.232,9674 Ft - 5.232,9674 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
65
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz