Menü Keresés

Villás csuklók

Raktáron

Rozsdamentes acél kengyelcsapszegek kengyelrögzítőkhöz.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
58 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csapszeg átmérője Fej hossza Fejátmérő Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
  • / 3
Szerelőcsap 10.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Rozsdamentes acél

10496817


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    15.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    66.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    10.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 10.0 mm 65.0 mm 15.0 mm Rozsdamentes acél

10496824


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    15.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    71.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    10.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 12.0 mm 35.0 mm 17.0 mm Rozsdamentes acél

10496886


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    17.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    42.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    12.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 8.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Rozsdamentes acél

10497203


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    25.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    8.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 16.0 mm 40.0 mm 22.0 mm Rozsdamentes acél

10497005


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    22.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    48.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    16.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    3.5 mm
Szerelőcsap 12.0 mm 60.0 mm 17.0 mm Rozsdamentes acél

10496930


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    17.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    67.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    12.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 8.0 mm 28.0 mm 12.0 mm Rozsdamentes acél

10497227


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    33.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    8.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 20.0 mm 100.0 mm 26.0 mm Rozsdamentes acél

10497098


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    26.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    110.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    20.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    4.5 mm
Szerelőcsap 10.0 mm 20.0 mm 15.0 mm Rozsdamentes acél

10496732


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    15.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    26.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    10.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 20.0 mm 45.0 mm 26.0 mm Rozsdamentes acél

10497111


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    26.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    55.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    20.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    4.5 mm
Szerelőcsap 16.0 mm 32.0 mm 22.0 mm Rozsdamentes acél

10496985


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    22.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    40.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    16.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    3.5 mm
Szerelőcsap 12.0 mm 45.0 mm 17.0 mm Rozsdamentes acél

10496909


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    17.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    52.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    12.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 16.0 mm 35.0 mm 22.0 mm Rozsdamentes acél

10496992


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    22.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    43.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    16.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    3.5 mm
Szerelőcsap 20.0 mm 50.0 mm 26.0 mm Rozsdamentes acél

10497128


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    26.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    60.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    20.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    4.5 mm
Szerelőcsap 8.0 mm 32.0 mm 12.0 mm Rozsdamentes acél

10497241


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    37.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    8.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 8.0 mm 30.0 mm 12.0 mm Rozsdamentes acél

10497234


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    35.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    8.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 12.0 mm 50.0 mm 17.0 mm Rozsdamentes acél

10496916


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    17.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    57.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    12.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 12.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Rozsdamentes acél

10496855


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    17.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    27.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    12.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 12.0 mm 65.0 mm 17.0 mm Rozsdamentes acél

10496947


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    17.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    72.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    12.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 8.0 mm 16.0 mm 12.0 mm Rozsdamentes acél

10497197


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    21.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    8.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm