Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10497197
1504272
| Mennyiség | Egységár |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Fejátmérő | 0.472 in |
|---|---|
| Fejátmérő | 12.0 mm |
| Fej hossza | 0.276 in |
| Fej hossza | 7.0 mm |
| Hossz a fej alatt | 0.846 in |
| Hossz a fej alatt | 21.5 mm |
| Csapszeg átmérője | 0.315 in |
| Csapszeg átmérője | 8.0 mm |
| Csapszegfurat átmérője | 0.098 in |
| Csapszegfurat átmérője | 2.5 mm |
| Teljes anyag | Rozsdamentes acél |
| Záró mechanizmus | Cotter Pin |
| Furatok száma | 1 |
| Vámtarifaszám | 8487909090 |