Menü Keresés

Véghegy sapkák

Raktáron

End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.

A véghegysapkák sokoldalúan használhatók.Ideális termékbemutatáshoz és -védelemhez.Tartós és esztétikus. Anyag: SR 6449, TPE - PIR, TPE/TPV Szín: Fehér, Fekete Sorozat szám: SR1506, SR1500, SR1501

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 3
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
62 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség D Szín h d1 Teljes anyag Típus Megveszem
11,6784 Ft - 32,6453 Ft 26850 Raktáron
5.5 mm
Fehér
9.7 mm
3.2 mm
Polivinil-klorid
11,0213 Ft - 30,8779 Ft 40720 Raktáron
5.6 mm
Fehér
6.6 mm
2.4 mm
Polivinil-klorid
  • / 4
Véghegy 3.2 mm 9.7 mm SR 6449 Fehér

10105382

Ártartomány
32 Ft - 11 Ft

Készletszintek
26850 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
Véghegy 2.4 mm 6.6 mm SR 6449 Fehér

10104361

Ártartomány
30 Ft - 11 Ft

Készletszintek
40720 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid