Menü Keresés

Véghegy sapkák

Raktáron

End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.

A véghegysapkák sokoldalúan használhatók.Ideális termékbemutatáshoz és -védelemhez.Tartós és esztétikus. Anyag: SR 6449, TPE - PIR, TPE/TPV Szín: Fehér, Fekete Sorozat szám: SR1506, SR1500, SR1501

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 3
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
62 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség D Szín h d1 Teljes anyag Típus Megveszem
11,6784 Ft - 32,6453 Ft 26850 Raktáron
5.5 mm
Fehér
9.7 mm
3.2 mm
Polivinil-klorid
18,921 Ft - 52,9187 Ft 8088 Raktáron
8.7 mm
Fehér
15.5 mm
6.3 mm
Polivinil-klorid
12,582 Ft - 33,6849 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
13.0 mm
4.0 mm
Polivinil-klorid
1
10089477 30,6815 Ft - 54,9979 Ft 300290 Raktáron
8.7 mm
Fekete
15.5 mm
6.3 mm
TPE/TPV
3
20,2627 Ft - 56,3494 Ft 18350 Raktáron
11.1 mm
Fekete
13.3 mm
9.5 mm
Polivinil-klorid
13,8689 Ft - 38,7793 Ft 83457 Raktáron
6.2 mm
Fehér
13.3 mm
4.0 mm
Polivinil-klorid
31,1881 Ft - 91,0742 Ft 9585 Raktáron
7.9 mm
Fekete
20.3 mm
5.0 mm
TPE/TPV
3
27,2587 Ft - 49,2798 Ft 13000 Raktáron
9.5 mm
Fekete
13.2 mm
7.9 mm
TPE/TPV
3
22,8776 Ft - 64,0431 Ft 148 Raktáron
11.0 mm
Fehér
17.0 mm
7.6 mm
Polivinil-klorid
33,8578 Ft - 56,8694 Ft 16500 Raktáron
11.1 mm
Fekete
13.3 mm
9.5 mm
TPE/TPV
3
16,8946 Ft - 50,7355 Ft 3500 Raktáron
Fekete
13.0 mm
6.0 mm
Polivinil-klorid
1
25,2051 Ft - 73,6078 Ft 12500 Raktáron
7.0 mm
Fekete
14.2 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
16,2922 Ft - 48,2402 Ft 3000 Raktáron
9.5 mm
Fekete
13.2 mm
6.4 mm
Polivinil-klorid
11,6784 Ft - 34,6207 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.5 mm
Fehér
9.7 mm
3.0 mm
Polivinil-klorid
15,7857 Ft - 44,0815 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0 mm
Fehér
14.2 mm
4.8 mm
Polivinil-klorid
13,869 Ft - 41,0666 Ft 20470 Raktáron
6.3 mm
Fehér
12.2 mm
2.4 mm
Polivinil-klorid
14,5124 Ft - 40,5468 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.9 mm
Fekete
10.4 mm
6.4 mm
Polivinil-klorid
18,565 Ft - 55,1019 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.5 mm
Fekete
11.0 mm
6.0 mm
Polivinil-klorid
23,5896 Ft - 44,6015 Ft 57478 Raktáron
6.3 mm
Fekete
13.4 mm
4.0 mm
TPE/TPV
3
16,2922 Ft - 45,3292 Ft 1380 Raktáron
9.5 mm
Fekete
13.2 mm
7.9 mm
Polivinil-klorid
  • / 4
Véghegy 3.2 mm 9.7 mm SR 6449 Fehér

10105382

Ártartomány
32 Ft - 11 Ft

Készletszintek
26850 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
Véghegy 6.3 mm 15.5 mm SR 6449 Fehér

10104453

Ártartomány
52 Ft - 18 Ft

Készletszintek
8088 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
Véghegy 4.0 mm 13.0 mm SR 6449 Fekete

10154632

Ártartomány
33 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Befejezés
    Fényes
Véghegy 6.3 mm 15.5 mm TPE/TPV Fekete

10089477

Ártartomány
54 Ft - 30 Ft

Készletszintek
300290 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    TPE/TPV
Véghegy 9.5 mm 13.3 mm SR 6449 Fekete

10104422

Ártartomány
56 Ft - 20 Ft

Készletszintek
18350 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
Véghegy 4.0 mm 13.3 mm SR 6449 Fehér

10104194

Ártartomány
38 Ft - 13 Ft

Készletszintek
83457 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
Véghegy 5.0 mm 20.3 mm TPE/TPV – PIR Fekete

10090268

Ártartomány
91 Ft - 31 Ft

Készletszintek
9585 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    TPE/TPV
Véghegy 7.9 mm 13.2 mm TPE/TPV – PIR Fekete

10090299

Ártartomány
49 Ft - 27 Ft

Készletszintek
13000 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    TPE/TPV
Véghegy 7.6 mm 17.0 mm SR 6449 Fehér

10104484

Ártartomány
64 Ft - 22 Ft

Készletszintek
148 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
Véghegy 9.5 mm 13.3 mm TPE/TPV – PIR Fekete

10090305

Ártartomány
56 Ft - 33 Ft

Készletszintek
16500 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    TPE/TPV
Véghegy 6.0 mm 13.0 mm SR 6449 Fekete

10154656

Ártartomány
50 Ft - 16 Ft

Készletszintek
3500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    6.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Befejezés
    Fényes
Véghegy 3.2 mm 14.2 mm TPE/TPV – PIR Fekete

10089439

Ártartomány
73 Ft - 25 Ft

Készletszintek
12500 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    TPE/TPV
Véghegy 6.4 mm 13.2 mm SR 6449 Fekete

10085868

Ártartomány
48 Ft - 16 Ft

Készletszintek
3000 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    9.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.2 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
Véghegy 3.0 mm 9.7 mm SR 6449 Fehér

10074053

Ártartomány
34 Ft - 11 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
Véghegy 4.8 mm 14.2 mm SR 6449 Fehér

10104200

Ártartomány
44 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
Véghegy 2.4 mm 12.2 mm SR 6449 Fehér

10070703

Ártartomány
41 Ft - 13 Ft

Készletszintek
20470 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
Véghegy 6.4 mm 10.4 mm SR 6449 Fekete

10104378

Ártartomány
40 Ft - 14 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    10.4 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
Véghegy 6.0 mm 11.0 mm SR 6449 Fekete

10093313

Ártartomány
55 Ft - 18 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    8.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
Véghegy 4.0 mm 13.4 mm TPE/TPV Fekete

10089453

Ártartomány
44 Ft - 23 Ft

Készletszintek
57478 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    6.3 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.4 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    TPE/TPV
Véghegy 7.9 mm 13.2 mm SR 6449 Fekete

10104477

Ártartomány
45 Ft - 16 Ft

Készletszintek
1380 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid