A lemezszekrény zárakat leggyakrabban vastag panelekhez használják, például szigetelt panelekhez és vastag ajtókhoz. 5 mm-es duplabites fejjel és gumi tömítéssel szállítjuk.
Sorozat szám: SR5526
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kulcs típusa | Markolat hosszúsága | Fogótartomány | Maximális kompatibilis ajtóvastagság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.861,1185 Ft - 4.005,5658 Ft | 84 Raktáron |
|
|
|
|
||
| 1.294,0789 Ft - 3.908,7328 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8 mm négyzetes kulcs
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 993,2466 Ft - 1.545,0471 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3 mm dupla bites kulcs
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3 mm dupla bites kulcs
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 1.969,2937 Ft - 3.063,3462 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
||
| 2.861,1185 Ft - 4.005,5658 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
||
| 3.023,9618 Ft - 3.023,9618 Ft | 61 Raktáron |
|
|
|
|
||
| 3.099,561 Ft - 4.339,3854 Ft | 26 Raktáron |
|
|
|
|
||
| 1.091,6736 Ft - 1.698,1594 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3 mm dupla bites kulcs
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2.622,6759 Ft - 3.671,7463 Ft | 1 Raktáron |
|
|
|
|
||
| 929,6919 Ft - 1.446,1879 Ft | 27 Raktáron |
|
|
|
|
||
| 1.498,5933 Ft - 2.819,2089 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3 mm dupla bites kulcs
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1.969,2484 Ft - 3.063,2721 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
||
| 2.622,6759 Ft - 3.671,7463 Ft | 125 Raktáron |
|
|
|
|
||
| 1.498,5933 Ft - 2.819,2089 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8 mm háromszög kulcs
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1.396,3228 Ft - 2.626,8463 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8 mm háromszög kulcs
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2.127,312 Ft - 3.309,1524 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8 mm háromszög kulcs
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.091,6736 Ft - 1.698,1594 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8 mm háromszög kulcs
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2.120,5498 Ft - 3.298,6368 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3 mm dupla bites kulcs
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2.861,1185 Ft - 4.005,5658 Ft | 54 Raktáron |