Menü Keresés

Quarter turn Latch 3.0 mm Double Bit Key 66.0 mm Zinc Alloy

Cover Lock suitable for use on thick panels such as insulated panels. Seals to IP65 standard and is supplied with a rubber sealing gasket.
Essentra Part Number:

20058562

Manufacturer Part Number:

06411135034E

Gyártás alatt For more information Delivery & returns
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 4.910,7967 Ft
50 - 149 2.184,6986 Ft
150 + 1.625,8265 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

4.911 Ft

1 x 4.910,7967 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Key Type 3.0 mm Double Bit Key
Cam Material Die Cast Zinc Alloy
Housing Material Die Cast Zinc Alloy
Finish Chrome Plated
Cam Length 45.0 mm
Grip Length 66.0 mm
Maximum Compatible Door Thickness 50.0 mm
Grip Range 66.0 mm
Commodity Code 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot