A vállas csavarok, más néven vállas rögzítők, olyan típusú kötőelemek, amelyek hengeres válla elválasztja a csavar fejét a menetes résztől. A vállat pontos tűréssel munkálják meg, és a csavarfej számára csapágyfelületként szolgál.
A vállas csavarok olyan helyzetekben hasznosak, amikor rögzítőcsapra, pecekre, csuklóra, tengelyre vagy csúszószerkezetre van szükség. Kissé mágneses, erős és korrózióálló, de nem túl zord körülmények között.
A vállas csavarok ezen termékcsaládja hatlapú foglalatfejjel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy könnyen meghúzhatók vagy meglazíthatók legyenek egy imbuszkulccsal vagy hatlapos kulccsal. Nem sima fejjel is rendelkeznek, ami a fogást segíti. A csavarok alkalmasak elektronikai, gépipari és autóipari alkalmazásokhoz.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél, Fekete porszórt acél Sorozat szám: SRP0137, SRP0136
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Anyag | l1 025 | d2 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.348,00 Ft - 7.248,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
75.0
|
M12
|
||
| 7.328,00 Ft - 12.212,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
40.0
|
M16
|
||
| 2.184,00 Ft - 3.640,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
70.0
|
M10
|
||
| 3.256,00 Ft - 5.424,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
30.0
|
M12
|
||
| 4.820,00 Ft - 8.032,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
80.0
|
M12
|
||
| 5.504,00 Ft - 9.172,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
100.0
|
M12
|
||
| 2.184,00 Ft - 3.640,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
75.0
|
M10
|
||
| 3.024,00 Ft - 5.040,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
100.0
|
M10
|
||
| 6.380,00 Ft - 10.632,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
50.0
|
M16
|
||
| 9.472,00 Ft - 15.788,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
80.0
|
M16
|
||
| 3.820,00 Ft - 6.364,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
45.0
|
M12
|
||
| 4.348,00 Ft - 7.248,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
70.0
|
M12
|
||
| 3.592,00 Ft - 5.984,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
50.0
|
M12
|
||
| 3.944,00 Ft - 6.572,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
60.0
|
M12
|
||
| 2.072,00 Ft - 3.456,00 Ft | 10 Raktáron |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
60.0
|
M8
|
||
| 2.272,00 Ft - 3.788,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
75.0
|
M8
|
||
| 1.508,00 Ft - 2.512,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
20.0
|
M8
|
||
| 1.720,00 Ft - 2.868,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
30.0
|
M8
|
||
| 8.724,00 Ft - 14.540,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
100.0
|
M16
|
||
| 9.532,00 Ft - 15.888,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
140.0
|
M16
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz