Menü Keresés

Vakdugók

Raktáron

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Véd a nedvesség és a por bejutása ellen, saválló és rezgéscsillapító.Elektronikus alkalmazásokban és autóiparban használatos.Fémlemezeken használható éles peremek elleni védelemre, és ideálisak panelek üregeinek lezárására. Anyag: SR 6449, Poliamid, TPE, EBA Szín: Fekete Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2Sorozat szám: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
51 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség D á1 h á2 Anyag H Típus Megveszem
74,0817 Ft - 164,1104 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
SR 6449
9.0 mm
17,8082 Ft - 39,429 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
SR 6449
4.6 mm
20,112 Ft - 23,6444 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Poliamid 6/6
3
9,4328 Ft - 18,9631 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
37,9263 Ft - 37,9263 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.0 mm
3.0 mm
19.0 mm
EBA
5
10105412 9,9207 Ft - 25,8588 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.0 mm
5.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
8,1316 Ft - 23,7039 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
TPE
6
24,1349 Ft - 24,1349 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.0 mm
7.0 mm
1.7 mm
7.0 mm
EBA
9.6 mm
4
12,1975 Ft - 26,7208 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
EBA
2
20,5587 Ft - 24,1933 Ft 800 Raktáron
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Poliamid 6/6
3
20,6148 Ft - 24,2355 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Poliamid 6/6
3
  • / 3
Záródugó 32.0 mm SR 6449 Fekete

10071830

Ártartomány
164 Ft - 74 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • á2
    25.4 mm
Záródugó 9.3 mm SR 6449 Fekete

10072516

Ártartomány
39 Ft - 17 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • á2
    4.7 mm
Záródugó 2.5 mm 9.5 mm Poliamid 6/6 Fekete

10488683

Ártartomány
23 Ft - 20 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • á2
    2.5 mm
  • Anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Fekete
Záródugó 5.0 mm 13.0 mm 1.0 mm EBA Fekete

10105405

Ártartomány
18 Ft - 9 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    3.5 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • á2
    5.0 mm
Záródugó 19.0 mm 35.0 mm 3.0 mm EBA Fekete

10105443

Ártartomány
37 Ft - 37 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    19.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • á2
    19.0 mm
  • Anyag
    EBA
  • Szín
    Fekete
Záródugó 5.0 mm 19.0 mm 1.0 mm EBA Fekete

10105412

Ártartomány
25 Ft - 9 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    5.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • á2
    5.0 mm
Záródugó 8.0 mm 15.0 mm TPE Fekete

10105450

Ártartomány
23 Ft - 8 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    8.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • á2
    8.0 mm
  • Anyag
    TPE
  • Szín
    Fekete
Záródugó 7.0 mm 11.0 mm 1.7 mm EBA Fekete

10105429

Ártartomány
24 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    7.0 mm
  • h
    1.7 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    9.6 mm
  • á2
    7.0 mm
Záródugó 7.0 mm 2.0 mm EBA Fekete

10105436

Ártartomány
26 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    7.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • á2
    7.0 mm
  • Anyag
    EBA
  • Szín
    Fekete
Záródugó 2.5 mm 9.3 mm Poliamid 6/6 Fekete

10024058

Ártartomány
24 Ft - 20 Ft

Készletszintek
800 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • á2
    2.5 mm
  • Anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Fekete
Záródugó 2.5 mm 9.0 mm Poliamid 6/6 Fekete

10024041

Ártartomány
24 Ft - 20 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • á2
    2.5 mm
  • Anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Fekete