Menü Keresés

Vakdugók

Raktáron

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Véd a nedvesség és a por bejutása ellen, saválló és rezgéscsillapító.Elektronikus alkalmazásokban és autóiparban használatos.Fémlemezeken használható éles peremek elleni védelemre, és ideálisak panelek üregeinek lezárására. Anyag: SR 6449, Poliamid, TPE, EBA Szín: Fekete Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2Sorozat szám: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
51 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség D á1 h á2 Anyag H Típus Megveszem
121,5281 Ft - 266,413 Ft 1538 Raktáron
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
SR 6449
8.2 mm
222,3152 Ft - 655,376 Ft 700 Raktáron
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
TPR
12.4 mm
114,3572 Ft - 252,5594 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
31.5 mm
SR 6449
7.5 mm
114,3572 Ft - 252,5594 Ft 3500 Raktáron
38.5 mm
28.5 mm
0.8 mm
25.0 mm
SR 6449
4.6 mm
20,8394 Ft - 45,3966 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.5 mm
10.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
SR 6449
4.5 mm
24,5582 Ft - 67,5624 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.5 mm
15.9 mm
1.2 mm
15.9 mm
SR 6449
7.1 mm
29,0769 Ft - 60,529 Ft 1265 Raktáron
19.0 mm
13.1 mm
0.8 mm
13.1 mm
SR 6449
6.5 mm
20,8394 Ft - 45,3966 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
12.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
SR 6449
6.6 mm
17,8082 Ft - 39,429 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
SR 6449
4.6 mm
25,2879 Ft - 53,8154 Ft 12000 Raktáron
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
TPR
5.0 mm
55,249 Ft - 55,249 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
TPR
7.5 mm
48,6954 Ft - 107,6308 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
SR 6449
6.5 mm
37,9178 Ft - 83,8667 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
SR 6449
7.5 mm
61,5639 Ft - 135,3377 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
SR 6449
8.2 mm
74,0817 Ft - 164,1104 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
SR 6449
9.0 mm
17,1627 Ft - 37,9372 Ft 45200 Raktáron
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
SR 6449
5.0 mm
28,5296 Ft - 78,432 Ft 4560 Raktáron
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
TPR
6.2 mm
114,3572 Ft - 252,5594 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
32.0 mm
SR 6449
7.1 mm
20,1798 Ft - 55,4139 Ft 1000 Raktáron
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
TPR
4.6 mm
53,0878 Ft - 112,9591 Ft 9000 Raktáron
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
TPR
7.0 mm
  • / 3
Záródugó 43.7 mm SR 6449 Fekete

10072554

Ártartomány
266 Ft - 121 Ft

Készletszintek
1538 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • á2
    38.2 mm
Záródugó 57.5 mm TPR Fekete

10090190

Ártartomány
655 Ft - 222 Ft

Készletszintek
700 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • á2
    51.5 mm
Záródugó 38.2 mm SR 6449 Fekete

10074312

Ártartomány
252 Ft - 114 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • á2
    31.5 mm
Záródugó 38.5 mm SR 6449 Fekete

10082232

Ártartomány
252 Ft - 114 Ft

Készletszintek
3500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    28.5 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.5 mm
  • H
    4.6 mm
  • á2
    25.0 mm
Záródugó 14.5 mm SR 6449 Fekete

10069851

Ártartomány
45 Ft - 20 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    10.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.5 mm
  • á2
    8.0 mm
Záródugó 17.5 mm SR 6449 Fekete

10090435

Ártartomány
67 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    15.9 mm
  • h
    1.2 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    7.1 mm
  • á2
    15.9 mm
Záródugó 19.0 mm SR 6449 Fekete

10104279

Ártartomány
60 Ft - 29 Ft

Készletszintek
1265 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    13.1 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • á2
    13.1 mm
Záródugó 15.0 mm SR 6449 Fekete

10071083

Ártartomány
45 Ft - 20 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    12.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • á2
    9.5 mm
Záródugó 9.3 mm SR 6449 Fekete

10072516

Ártartomány
39 Ft - 17 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • á2
    4.7 mm
Záródugó 9.5 mm TPR Fekete

10090053

Ártartomány
53 Ft - 25 Ft

Készletszintek
12000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • á2
    6.4 mm
Záródugó 22.0 mm TPR Fekete

10090091

Ártartomány
55 Ft - 55 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • á2
    15.5 mm
Záródugó 25.0 mm SR 6449 Fekete

10071168

Ártartomány
107 Ft - 48 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • á2
    20.0 mm
Záródugó 22.0 mm SR 6449 Fekete

10069769

Ártartomány
83 Ft - 37 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • á2
    15.5 mm
Záródugó 28.5 mm SR 6449 Fekete

10079430

Ártartomány
135 Ft - 61 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • á2
    22.2 mm
Záródugó 32.0 mm SR 6449 Fekete

10071830

Ártartomány
164 Ft - 74 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • á2
    25.4 mm
Záródugó 9.5 mm SR 6449 Fekete

10072387

Ártartomány
37 Ft - 17 Ft

Készletszintek
45200 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • á2
    6.4 mm
Záródugó 17.7 mm TPR Fekete

10090060

Ártartomány
78 Ft - 28 Ft

Készletszintek
4560 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • á2
    11.2 mm
Záródugó 38.2 mm SR 6449 Fekete

10082041

Ártartomány
252 Ft - 114 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.1 mm
  • á2
    32.0 mm
Záródugó 9.3 mm TPR Fekete

10090046

Ártartomány
55 Ft - 20 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • á2
    4.7 mm
Záródugó 20.0 mm TPR Fekete

10090084

Ártartomány
112 Ft - 53 Ft

Készletszintek
9000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • á2
    14.9 mm