Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.
Anyag: PP, LDPE - PIR, LDPE Szín: Fehér, Tikfa, Kovakő, Pantone Grey, Kő, Törtfehér, Szürke, Hajnalszürke, Ezüstszürke, Osprey, Fekete, Natúr, , Narancs, Ezüst, Rozsdamentes acél, Arany Sorozat szám: , SR1801
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szín | H | Kompatibilis csavarméretek (mind) | Alkatrész típusa | Teljes anyag | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,699 Ft - 51,3591 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fehér
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polipropilén
|
1
|
||
34,329 Ft - 48,059 Ft | 2500 Raktáron |
Fehér
|
0.185 in
4.7 mm
|
M3
|
Alátét
|
Polipropilén
|
3
|
||
2100 Raktáron |
Szürke
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polipropilén
|
3
|
|||
25,9581 Ft - 66,2263 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polipropilén
|
3
|
||
29,463 Ft - 68,2016 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Bézs
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polipropilén
|
1
|
||
29,463 Ft - 68,2016 Ft | 1250 Raktáron |
Szürke
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Cap
|
Polipropilén
|
1
|
||
22,7133 Ft - 52,5028 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polipropilén
|
1
|
||
21,6865 Ft - 49,6957 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fehér
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Alátét
|
Polipropilén
|
6 - Nyitva
|
||
2250 Raktáron |
Barna
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polipropilén
|
1
|
|||
25,9581 Ft - 66,2263 Ft | 19700 Raktáron |
Barna
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polipropilén
|
3
|
||
1650 Raktáron |
Barna
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polipropilén
|
3
|
|||
1950 Raktáron |
Barna
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polipropilén
|
3
|
|||
28,6141 Ft - 66,2263 Ft | 1750 Raktáron |
Szürke
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polipropilén
|
3
|
||
26,848 Ft - 68,3057 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Ezüst
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polipropilén
|
1
|
||
29,463 Ft - 68,2016 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polipropilén
|
1
|
||
32,0231 Ft - 74,2529 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cap
|
Polipropilén
|
1
|
||
104,9278 Ft - 310,8584 Ft | 2000 Raktáron |
Arany
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cap
|
Polipropilén
|
1
|
||
2010 Raktáron |
Barna
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Cap
|
Polipropilén
|
1
|
|||
29,463 Ft - 68,2016 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polipropilén
|
1
|
||
30,5309 Ft - 41,2669 Ft | 18900 Raktáron |
Szürke
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polipropilén
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz