A tömszelencékkel kábelek vezethetők be tokozásokba. Különböző menetméretű, színű és rögzítőmenet-hosszúságú tömszelencéink számos igényt kielégítenek. Ellenanyák és tömítőgyűrű külön kaphatók.
Sorozat szám: SR1717
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 500,5192 Ft - 591,5177 Ft | 276 Raktáron |
PG 7
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2.116,536 Ft - 4.471,5497 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10267417 | 911,9404 Ft - 1.635,1942 Ft | 5 Raktáron |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 2.243,756 Ft - 4.774,3634 Ft | 273 Raktáron |
PG 29
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4.840,7664 Ft - 10.315,8551 Ft | 690 Raktáron |
PG 42
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 690,1195 Ft - 1.241,5363 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 796,1517 Ft - 1.675,5694 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 417,7883 Ft - 885,2254 Ft | 9 Raktáron |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 816,9939 Ft - 961,2147 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 4.901,8177 Ft - 10.447,0745 Ft | 7 Raktáron |
M50
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 1.127,8387 Ft - 2.026,0259 Ft | 5 Raktáron |
PG11
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 961,2147 Ft - 961,2147 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG16
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 564,7472 Ft - 1.191,0674 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10267554 | 502,2604 Ft - 1.059,8481 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 2.764,46 Ft - 7.225,6408 Ft | 165 Raktáron |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 7.805,5421 Ft - 20.418,9332 Ft | 400 Raktáron |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1.142,5341 Ft - 1.355,5821 Ft | 20 Raktáron |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 10267547 | 456,6149 Ft - 973,0415 Ft | 9 Raktáron |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
| 10267608 | 1.225,2118 Ft - 2.614,292 Ft | 21 Raktáron |
M25
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
| 1.133,7613 Ft - 2.028,8521 Ft | 558 Raktáron |
1/2 in
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz