A tömszelencékkel kábelek vezethetők be tokozásokba. Különböző menetméretű, színű és rögzítőmenet-hosszúságú tömszelencéink számos igényt kielégítenek. Az ellenanya és tömítőgyűrű külön kapható.
Sorozat szám: SR1704
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Minimális kompatibilis kábelátmérő | Szerelőmenet hossza | Anyag | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10263587 | 158,6376 Ft - 158,6376 Ft | 200 Raktáron |
PG 16
|
Szürke
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
| 371,4506 Ft - 371,4506 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 29
|
Szürke
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 563,7544 Ft - 647,1736 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 36
|
Szürke
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 880,1535 Ft - 1.015,804 Ft | 3 Raktáron |
PG 48
|
Szürke
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 647,1736 Ft - 647,1736 Ft | 302 Raktáron |
PG 36
|
Szürke
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 326,106 Ft - 371,4506 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 29
|
Szürke
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 83,5972 Ft - 97,4662 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 7
|
Fekete
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 756,113 Ft - 877,9081 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 42
|
Szürke
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 151,354 Ft - 174,4508 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG16
|
Fekete
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 128,4626 Ft - 146,3294 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 13.5
|
Fekete
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 151,176 Ft - 174,4508 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG16
|
Fekete
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 85,199 Ft - 97,4662 Ft | 200 Raktáron |
PG 9
|
Fekete
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 766,8832 Ft - 891,104 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 36
|
Fekete
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 128,6954 Ft - 146,3294 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 13.5
|
Fekete
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 241,742 Ft - 278,5571 Ft | 380 Raktáron |
PG 21
|
Fekete
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 84,3502 Ft - 97,4662 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 9
|
Fekete
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 105,0236 Ft - 120,9874 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 11
|
Fekete
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 106,2285 Ft - 120,9874 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 11
|
Fekete
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 82,8305 Ft - 97,4662 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 7
|
Fekete
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 212,4737 Ft - 212,4737 Ft | 80 Raktáron |
M12
|
Szürke
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz