Hose Protection Sleeves are strong covers that protect hoses against heat, abrasion and noise reduction. Resistant to heat, ozone and abrasions. Can withstand temperatures ranging from 110ºC up to 185ºC.
Kiváló kopásállóságEgyszerűen szerelhetőIdeális csatlakozókhoz, illesztésekhez, szálakhoz, kábelekhez és tömlőkhöz. Anyag: 1050 ballisztikus poliamid, PA, PES;PO Szín: Fekete Sorozat szám: SR1080, , SR1108, SREHSS
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | ID | Teljes anyag | RL | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 990.806,2839 Ft - 990.806,2839 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8 in
203.2 mm
|
1050 Ballisztikus poliamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 732.313,305 Ft - 732.313,305 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11 in
279.4 mm
|
1050 Ballisztikus poliamid
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 835.095,9942 Ft - 835.095,9942 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13 in
330.2 mm
|
1050 Ballisztikus poliamid
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 461.186,1238 Ft - 461.186,1238 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
1050 Ballisztikus poliamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 467.186,6163 Ft - 467.186,6163 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.5 in
63.5 mm
|
1050 Ballisztikus poliamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 556.398,8178 Ft - 556.398,8178 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4 in
101.6 mm
|
1050 Ballisztikus poliamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 764.676,333 Ft - 764.676,333 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6 in
152.4 mm
|
1050 Ballisztikus poliamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 546.736,3543 Ft - 546.736,3543 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9 in
228.6 mm
|
1050 Ballisztikus poliamid
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 1.062.069,915 Ft - 1.062.069,915 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15 in
381.0 mm
|
1050 Ballisztikus poliamid
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 969.281,4316 Ft - 969.281,4316 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14 in
355.6 mm
|
1050 Ballisztikus poliamid
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 1.189.117,696 Ft - 1.189.117,696 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16 in
406.4 mm
|
1050 Ballisztikus poliamid
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 572.303,3944 Ft - 572.303,3944 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.5 in
114.3 mm
|
1050 Ballisztikus poliamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 865.839,5262 Ft - 865.839,5262 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7 in
177.8 mm
|
1050 Ballisztikus poliamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 609.955,8286 Ft - 609.955,8286 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5 in
127.0 mm
|
1050 Ballisztikus poliamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 397.108,6407 Ft - 397.108,6407 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
1050 Ballisztikus poliamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 373.749,2346 Ft - 373.749,2346 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
1050 Ballisztikus poliamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 490.939,8705 Ft - 490.939,8705 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3 in
76.2 mm
|
1050 Ballisztikus poliamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 513.905,1487 Ft - 513.905,1487 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.5 in
88.9 mm
|
1050 Ballisztikus poliamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 696.625,2422 Ft - 696.625,2422 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10 in
254.0 mm
|
1050 Ballisztikus poliamid
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 776.567,1325 Ft - 776.567,1325 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12 in
304.8 mm
|
1050 Ballisztikus poliamid
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz