Hose Protection Sleeves that are Mining Safety approved. Durable coatings are approved to protect hoses against heat, abrasion and bursts. Can withstand temperatures ranging from -40C up to +130C. The US Mine Safety and Health Administration (MSHA) has approved this product. Effective in minimising a concentrated stream of pinhole leaks, while maintaining high burst resistance.
Az USA-beli Bányabiztonsági és Egészségügyi Igazgatóság (MSHA) által jóváhagyott termék.Nagy mértékben kopás- és szakadásálló.Hőállóság: -40 C — +130 C.A vállalat logójával és cikkszám adataival megjelölhető.Szabványos tekercshossz: 50 méter. Anyag: Poliészter, Poliamid Szín: Fekete Sorozat szám: , SR1082
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | B | Szín | Teljes anyag | RL | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.967,6288 Ft - 54.967,6288 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.22 in
31.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6;
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 71.543,7368 Ft - 71.543,7368 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.85 in
47.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6;
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 41.593,592 Ft - 41.593,592 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6;
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 36.840,6075 Ft - 36.840,6075 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6;
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 69.264,1688 Ft - 69.264,1688 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.571 in
39.9 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6;
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 106.392,5837 Ft - 106.392,5837 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6;
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 41.596,0502 Ft - 41.596,0502 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.98 in
24.9 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6;
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 33.406,2913 Ft - 33.406,2913 Ft | 1 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6;
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 126.861,7499 Ft - 126.861,7499 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.874 in
73.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6;
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 41.597,6302 Ft - 41.597,6302 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.059 in
26.9 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6;
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 71.547,6472 Ft - 71.547,6472 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.732 in
44.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6;
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 89.235,5741 Ft - 89.235,5741 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.165 in
55.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6;
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 65.291,9823 Ft - 65.291,9823 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.417 in
36.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6;
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 33.546,8777 Ft - 33.546,8777 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
Poliészter
|
|
||
| 63.868,0973 Ft - 63.868,0973 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.346 in
85.0 mm
|
Fekete
|
Poliészter
|
|
||
| 29.676,0903 Ft - 29.676,0903 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
Fekete
|
Poliészter
|
|
||
| 47.094,6584 Ft - 47.094,6584 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
Fekete
|
Poliészter
|
|
||
| 20.644,2262 Ft - 20.644,2262 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
Fekete
|
Poliészter
|
|
||
| 25.160,1582 Ft - 25.160,1582 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
Poliészter
|
|
||
| 72.254,8167 Ft - 72.254,8167 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.74 in
95.0 mm
|
Fekete
|
Poliészter
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz