Menü Keresés

Tömlővédő köpenyek - bányabiztonsági tanúsítvánnyal

Raktáron

Hose Protection Sleeves that are Mining Safety approved. Durable coatings are approved to protect hoses against heat, abrasion and bursts. Can withstand temperatures ranging from -40C up to +130C. The US Mine Safety and Health Administration (MSHA) has approved this product. Effective in minimising a concentrated stream of pinhole leaks, while maintaining high burst resistance.

Az USA-beli Bányabiztonsági és Egészségügyi Igazgatóság (MSHA) által jóváhagyott termék.Nagy mértékben kopás- és szakadásálló.Hőállóság: -40 C — +130 C.A vállalat logójával és cikkszám adataival megjelölhető.Szabványos tekercshossz: 50 méter. Anyag: Poliészter, Poliamid Szín: Fekete Sorozat szám: , SR1082

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
28 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség B Szín Teljes anyag RL Megveszem
43.223,8596 Ft - 43.223,8596 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
55.0 mm
Fekete
Poliészter
49.030,054 Ft - 49.030,054 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
65.0 mm
Fekete
Poliészter
56.771,6403 Ft - 56.771,6403 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
75.0 mm
Fekete
Poliészter
67.093,7553 Ft - 67.093,7553 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
90.0 mm
Fekete
Poliészter
26.450,4207 Ft - 26.450,4207 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
35.0 mm
Fekete
Poliészter
38.707,939 Ft - 38.707,939 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.0 mm
Fekete
Poliészter
82.576,9317 Ft - 82.576,9317 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
110.0 mm
Fekete
Poliészter
72.254,8167 Ft - 72.254,8167 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
95.0 mm
Fekete
Poliészter
  • / 2
Tömlővédő köpeny 55.0 mm 89 mm Poliészter Fekete

20440565

Ártartomány
43.223 Ft - 43.223 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • B
    55.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliészter
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Tömlővédő köpeny 65.0 mm 106 mm Poliészter Fekete

20440589

Ártartomány
49.030 Ft - 49.030 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • B
    65.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliészter
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Tömlővédő köpeny 75.0 mm 117 mm Poliészter Fekete

20440596

Ártartomány
56.771 Ft - 56.771 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • B
    75.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliészter
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Tömlővédő köpeny 90.0 mm 144 mm Poliészter Fekete

20440619

Ártartomány
67.093 Ft - 67.093 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • B
    90.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliészter
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Tömlővédő köpeny 35.0 mm 59 mm Poliészter Fekete

20440527

Ártartomány
26.450 Ft - 26.450 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • B
    35.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliészter
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Tömlővédő köpeny 50.0 mm 76 mm Poliészter Fekete

20440558

Ártartomány
38.707 Ft - 38.707 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • B
    50.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliészter
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Tömlővédő köpeny 110.0 mm 178 mm Poliészter Fekete

20440633

Ártartomány
82.576 Ft - 82.576 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • B
    110.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliészter
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Tömlővédő köpeny 95.0 mm 149 mm Poliészter Fekete

20440626

Ártartomány
72.254 Ft - 72.254 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • B
    95.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliészter
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790