Menü Keresés

Összekötő zsinór (DIA) 2.0 m (L) Fekete NBR

Ezt a gyűrűtömítő kábelösszekötő készletet és zsinórt úgy tervezték, hogy csökkentse az O-gyűrűk hatalmas készletének szükségességét. Tartozik hozzá egy mérőszalag, egy vágóblokk, egy ragasztós flakon, egy visszahúzható kés, egy megfelelő szélességű és hosszúságú zsinór. Ellenáll a legtöbb olajnak, és védelmet nyújt a folyadék- és gázveszteség ellen, miközben taszítja az olajokat és a vegyszereket. Fekete és NBR-ből készült.
Essentra cikkszám:

10388358

Gyártói cikkszám:

492235

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 824,1983 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

824 Ft

1 x 824,1983 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 3.53 mm
L 2.0 m
Gyűrű típusa O-gyűrű
Típus O-Ring Cord
Szín Fekete
Teljes anyag Nitril butadién gumi
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot