O-Ring Cords and Splicing Kit is intended to decrease the need for huge numbers of O-rings. Comprises of a measuring tape, cutting block, adhesive bottle, retractable knife and a cable with the proper width and length. It prevents fluid and gas leaks.
Tartalmaz egy mérőszalagot, egy vágóblokkot, egy ragasztóflakont, egy visszahúzható kést és egy zsinórt.Alkalmas bármilyen testreszabott alkalmazás lezárására, szivárgások vagy folyadékok megelőzésére.Különböző hidraulikus rendszerekben, pneumatikus rendszerekben, fluidtechnikai berendezésekben, autóiparban, gyártásban vagy olajban és gázban használják. Anyag: NBR Szín: Fekete Sorozat szám: SR6153, SRV0072
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Típus | L | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 844,8033 Ft - 844,8033 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
O-Ring Cord
|
8.596 ft
2.62 m
|
||
| 844,8033 Ft - 844,8033 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.067 in
1.7 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 1.598,8394 Ft - 1.598,8394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 1.401,5597 Ft - 1.401,5597 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 902,3819 Ft - 902,3819 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 22.369,0174 Ft - 22.369,0174 Ft | 1 Raktáron |
|
Cord Splicing Kit
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 844,8033 Ft - 844,8033 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.177 in
4.50 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 902,3819 Ft - 902,3819 Ft | 26 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 844,8033 Ft - 844,8033 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.139 in
3.53 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
O-Ring Cord
|
7.874 ft
2.4 m
|
|||
| 1.094,3712 Ft - 1.094,3712 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.00 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz