Menü Keresés

Tömítőgyűrűk és tömítőgyűrű készlet- metrikus

Raktáron

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Angolszász és metrikus méreteket is tartalmaz.
  • Hidraulikus és pneumatikus alkalmazásokhoz.
  • A készletek csomagolva védik a plombákat a tárolás vagy szállítás közbeni sérüléstől.
Anyag: FPM 75, NBR Szín: Fekete Sorozat szám: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 2
52 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség W ID Anyag Típus Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
26.5 mm
NBR
2
16,0458 Ft - 18,8798 Ft 300 Raktáron
1.6 mm
14.1 mm
NBR
2
80,1654 Ft - 120,72 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.4 mm
9.6 mm
NBR
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
6.1 mm
NBR
2
16,0458 Ft - 18,8798 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
10.1 mm
NBR
2
12,8284 Ft - 15,1012 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
8.1 mm
NBR
2
16,0458 Ft - 18,8798 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
12.1 mm
NBR
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
19.6 mm
NBR
2
12,8284 Ft - 15,1012 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.4 mm
5.6 mm
NBR
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.4 mm
11.6 mm
NBR
2
48,1239 Ft - 56,5985 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
39.5 mm
NBR
2
16,172 Ft - 19,5682 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
4.1 mm
NBR
2
  • / 3
O-gyűrű 26.5 mm 3.0 mm NBR Fekete

10358504


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Darabszám
    100
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 14.1 mm 1.6 mm NBR Fekete

10358436

Ártartomány
18 Ft - 16 Ft

Készletszintek
300 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Darabszám
    100
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 9.6 mm 2.4 mm NBR Fekete

10358467

Ártartomány
120 Ft - 80 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Darabszám
    100
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 6.1 mm 1.6 mm NBR Fekete

10358399


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Darabszám
    100
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 10.1 mm 1.6 mm NBR Fekete

10358412

Ártartomány
18 Ft - 16 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Darabszám
    100
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 8.1 mm 1.6 mm NBR Fekete

10358405

Ártartomány
15 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Darabszám
    100
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 12.1 mm 1.6 mm NBR Fekete

10358429

Ártartomány
18 Ft - 16 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Darabszám
    100
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 19.6 mm 3.0 mm NBR Fekete

10358498


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.6 mm
  • Darabszám
    100
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 5.6 mm 2.4 mm NBR Fekete

10358443

Ártartomány
15 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Darabszám
    100
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 11.6 mm 2.4 mm NBR Fekete

10358474


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Darabszám
    100
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 39.5 mm 3.0 mm NBR Fekete

10358511

Ártartomány
56 Ft - 48 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Darabszám
    100
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
O-gyűrű 4.1 mm 1.6 mm NBR Fekete

10358382

Ártartomány
19 Ft - 16 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Darabszám
    100
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete