O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Anyag: FPM 75, NBR Szín: Fekete Sorozat szám: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | W | ID | Anyag | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
FPM
|
Egyéni alkatrész
|
|||
| 17,0726 Ft - 17,0726 Ft | 91 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
NBR
|
Egyéni alkatrész
|
||
| 13,6362 Ft - 13,6362 Ft | 1600 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
NBR
|
Egyéni alkatrész
|
||
| 13,6362 Ft - 13,6362 Ft | 200 Raktáron |
0.094 in
2.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
NBR
|
Egyéni alkatrész
|
||
| 13,6362 Ft - 13,6362 Ft | 5000 Raktáron |
0.094 in
2.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
NBR
|
Egyéni alkatrész
|
||
| 17,0726 Ft - 17,0726 Ft | 1235 Raktáron |
0.094 in
2.4 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
NBR
|
Egyéni alkatrész
|
||
| 6.819,8309 Ft - 6.819,8309 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
NBR
|
Kínálat
|
||
| 44.328,8669 Ft - 44.328,8669 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
FPM
|
Kínálat
|
||
| 40,9224 Ft - 40,9224 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
FPM
|
Egyéni alkatrész
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.094 in
2.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
FPM
|
Egyéni alkatrész
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
FPM
|
Egyéni alkatrész
|
|||
| 233 Raktáron |
0.094 in
2.4 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
FPM
|
Egyéni alkatrész
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
FPM
|
Egyéni alkatrész
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.094 in
2.4 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
FPM
|
Egyéni alkatrész
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
FPM
|
Egyéni alkatrész
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.094 in
2.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
FPM
|
Egyéni alkatrész
|
|||
| 201,1892 Ft - 201,1892 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
FPM
|
Egyéni alkatrész
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.094 in
2.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
FPM
|
Egyéni alkatrész
|
|||
| 16,0458 Ft - 18,8798 Ft | 300 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
NBR
|
2
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
NBR
|
2
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz