Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.
Anyag: FPM 75, NBR 70 Szín: Fekete Sorozat szám: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | ID | YxY | Anyag | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.328,8669 Ft - 44.328,8669 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
FPM
|
Imperial O-Ring Kit
|
||
| 337,5927 Ft - 337,5927 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.232 in
31.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.484 in
37.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.476 in
37.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.047 in
26.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.295 in
32.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 175 Raktáron |
1.11 in
28.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.358 in
34.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.602 in
40.7 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 6.819,8309 Ft - 6.819,8309 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
NBR
|
Imperial O-Ring Kit
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.921 in
23.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 190 Raktáron |
1.173 in
29.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.421 in
36.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.724 in
43.8 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 92,072 Ft - 92,072 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.425 in
10.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.673 in
17.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.858 in
21.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 23,1788 Ft - 23,1788 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.362 in
9.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 15,3339 Ft - 15,3339 Ft | 17500 Raktáron |
0.209 in
5.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz