Menü Keresés

Tömítő anyák

Raktáron

A tömítőpatentek erős menetes kapcsolatot képeznek két bútorlap között

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
45 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csavarméret Fej hossza Fejátmérő Maximális panelvastagság Megveszem
25,7254 Ft - 40,8266 Ft 177000 Raktáron
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
34,0906 Ft - 107,0849 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
#10
18.0 mm
12.7 mm
4.0 mm
23,135 Ft - 30,8509 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
#10
4.5 mm
12.7 mm
4.1 mm
31,7711 Ft - 39,2259 Ft 4400 Raktáron
#8;#10
9.5 mm
12.5 mm
2.8 mm
27,1079 Ft - 29,8187 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
#6
2.4 mm
9.5 mm
4.2 mm
15,9426 Ft - 19,2906 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
#8;#10
2.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
16,4694 Ft - 21,9548 Ft 1000 Raktáron
#4
9.5 mm
6.7 mm
1.6 mm
19,6206 Ft - 26,1564 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
#8;#10
0.8 mm
11.1 mm
4.0 mm
13,3182 Ft - 16,4435 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
#8
1.1 mm
16.8 mm
3.2 mm
19,3223 Ft - 25,7674 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
#8;#10
0.8 mm
12.7 mm
3.2 mm
52,1444 Ft - 69,5216 Ft 1000 Raktáron
5/16
1.6 mm
19.1 mm
6.4 mm
77,5316 Ft - 95,7161 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
#8;#10
27.0 mm
13.9 mm
2.8 mm
82,9003 Ft - 102,3465 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1/4
27.0 mm
15.9 mm
3.2 mm
31,8137 Ft - 34,9951 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
#8;#10
14.3 mm
14.3 mm
2.8 mm
44,983 Ft - 49,4813 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
#8;#10
3.2 mm
12.7 mm
3.2 mm
24,2057 Ft - 32,2697 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
#8;#10
1.6 mm
12.7 mm
3.2 mm
18,2071 Ft - 42,4703 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
#10
1.6 mm
14.4 mm
4.0 mm
17,6203 Ft - 23,4937 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
#10
0.9 mm
12.7 mm
4.1 mm
15,2861 Ft - 22,929 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
27,7341 Ft - 33,5583 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
  • / 3
Poliamid 6/6 4.2 mm Tömítőpatent 7.0 x 7.0 mm

10091418

Ártartomány
40 Ft - 25 Ft

Készletszintek
177000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    4.2
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Fej hossza
    1.5 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Fémlemez anya 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #10 Poliamid 6/6

10404928

Ártartomány
107 Ft - 34 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    #10
  • Fejátmérő
    12.7 mm
  • Fej hossza
    18.0 mm
  • Teljes hossz
    26.0 mm
  • Szín
    Natúr
Fémlemez anya 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 Poliamid 6/6

10405017

Ártartomány
30 Ft - 23 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    #10
  • Furatméret
    7.9 mm
  • Fejátmérő
    12.7 mm
  • Fej hossza
    4.5 mm
  • Teljes hossz
    11.9 mm
Fémlemez anya 7.14 x 7.26 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Poliamid 6/6

10404973

Ártartomány
39 Ft - 31 Ft

Készletszintek
4400 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    #8;#10
  • Fejátmérő
    12.5 mm
  • Fej hossza
    9.5 mm
  • Teljes hossz
    16.64 mm
  • Szín
    Natúr
Fémlemez anya 6.9 x 7.1 mm 1.6 mm 4.2 mm #6 Poliamid 6/6

10404836

Ártartomány
29 Ft - 27 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    #6
  • Fejátmérő
    9.5 mm
  • Fej hossza
    2.4 mm
  • Teljes hossz
    10.0 mm
  • Szín
    Natúr
Fémlemez anya 6.99 x 7.34 mm 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Poliamid 6/6

10404898

Ártartomány
19 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    #8;#10
  • Fejátmérő
    12.7 mm
  • Fej hossza
    2.5 mm
  • Teljes hossz
    10.75 mm
  • Szín
    Natúr
Fémlemez anya 4.3 x 4.5 mm 1.6 mm 1.6 mm #4 Poliamid 6/6

10404881

Ártartomány
21 Ft - 16 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    #4
  • Fejátmérő
    6.7 mm
  • Fej hossza
    9.5 mm
  • Teljes hossz
    15.0 mm
  • Szín
    Natúr
Fémlemez anya 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Poliamid 6/6

10404942

Ártartomány
26 Ft - 19 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    #8;#10
  • Fejátmérő
    11.1 mm
  • Fej hossza
    0.8 mm
  • Teljes hossz
    9.1 mm
  • Szín
    Natúr
Fémlemez anya 8.8 x 8.9 mm 0.8 mm 3.2 mm #8 Poliamid 6/6

10404904

Ártartomány
16 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    #8
  • Fejátmérő
    16.8 mm
  • Fej hossza
    1.1 mm
  • Teljes hossz
    11.0 mm
  • Szín
    Natúr
Fémlemez anya 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Poliamid 6/6

10404843

Ártartomány
25 Ft - 19 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    #8;#10
  • Fejátmérő
    12.7 mm
  • Fej hossza
    0.8 mm
  • Teljes hossz
    8.9 mm
  • Szín
    Natúr
Fémlemez anya 10.5 x 10.9 mm 1.8 mm 6.4 mm 5/16 in Poliamid 6/6

10405062

Ártartomány
69 Ft - 52 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    5/16
  • Fejátmérő
    19.1 mm
  • Fej hossza
    1.6 mm
  • Teljes hossz
    12.5 mm
  • Szín
    Natúr
Fémlemez anya 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Poliamid 6/6

10404959

Ártartomány
95 Ft - 77 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    #8;#10
  • Fejátmérő
    13.9 mm
  • Fej hossza
    27.0 mm
  • Teljes hossz
    34.1 mm
  • Szín
    Natúr
Fémlemez anya 9.5 mm 0.8 mm 3.2 mm 1/4 in Poliamid 6/6

10404812

Ártartomány
102 Ft - 82 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    1/4
  • Furatméret
    9.5 mm
  • Fejátmérő
    15.9 mm
  • Fej hossza
    27.0 mm
  • Teljes hossz
    34.1 mm
Fémlemez anya 6.8 x 6.9 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Poliamid 6/6

10404829

Ártartomány
34 Ft - 31 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    #8;#10
  • Fejátmérő
    14.3 mm
  • Fej hossza
    14.3 mm
  • Teljes hossz
    21.4 mm
  • Szín
    Natúr
Fémlemez anya 6.89 x 7.37 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Poliamid 6/6

10404867

Ártartomány
49 Ft - 44 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    #8;#10
  • Fejátmérő
    12.7 mm
  • Fej hossza
    3.2 mm
  • Teljes hossz
    11.33 mm
  • Szín
    Natúr
Fémlemez anya 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Poliamid 6/6

10404850

Ártartomány
32 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    #8;#10
  • Fejátmérő
    12.7 mm
  • Fej hossza
    1.6 mm
  • Teljes hossz
    9.7 mm
  • Szín
    Natúr
Fémlemez anya 8.3 x 8.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #10 Poliamid 6/6

10405048

Ártartomány
42 Ft - 18 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    #10
  • Fejátmérő
    14.4 mm
  • Fej hossza
    1.6 mm
  • Teljes hossz
    9.7 mm
  • Szín
    Natúr
Fémlemez anya 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 Poliamid 6/6

10405000

Ártartomány
23 Ft - 17 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    #10
  • Furatméret
    7.9 mm
  • Fejátmérő
    12.7 mm
  • Fej hossza
    0.9 mm
  • Teljes hossz
    8.3 mm
Fémlemez anya 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Poliamid 6/6

10307229

Ártartomány
22 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    #8;#10
  • Fej hossza
    3.2 mm
  • Teljes hossz
    16.9 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Fémlemez anya 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Poliamid 6/6

10307182

Ártartomány
33 Ft - 27 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarméret
    #8;#10
  • Fej hossza
    3.2 mm
  • Teljes hossz
    16.9 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6