10404898
60SGN00016
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 500 - 999 | 19,2906 Ft |
| 1000 - 4999 | 17,5369 Ft |
| 5000 + | 15,9426 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Csavarméret | #8;#10 |
|---|---|
| Fejátmérő | 0.5 in |
| Fejátmérő | 12.7 mm |
| Fej hossza | 2.5 mm |
| Fej hossza | 0.098 in |
| Teljes hossz | 0.423 in |
| Teljes hossz | 10.75 mm |
| Szín | Natúr |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Fej alakja | Kerek |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Fejméret | 12.7 mm |
| Fejméret | 0.5 in |
| Fejstílus | 1 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz