Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A tömítőpatentek erős menetes kapcsolatot képeznek két bútorlap között
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Csavarméret | Fej hossza | Fejátmérő | Maximális panelvastagság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,6682 Ft - 23,5023 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 39,1846 Ft - 48,3784 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 29,6471 Ft - 35,873 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8;#10
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 28,3085 Ft - 34,9474 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 24,9887 Ft - 27,4875 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 29,8886 Ft - 36,9009 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 15,6682 Ft - 23,5023 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 27,6364 Ft - 34,118 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8;#10
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 27,939 Ft - 34,4954 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8;#10
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 27,5735 Ft - 34,0394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8;#10
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 28,4275 Ft - 34,3973 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 29,1025 Ft - 35,93 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 37,3565 Ft - 56,0349 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 27,8956 Ft - 33,7537 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 36,3505 Ft - 43,9841 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 19,8054 Ft - 26,4116 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 16,3412 Ft - 19,7729 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8;#10
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 79,4699 Ft - 98,109 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8;#10
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 18,6622 Ft - 43,5321 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 18,0608 Ft - 24,0811 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#10
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz