Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ívelt tömítések fekete EPDM-ből, acélrugós maggal. A hornyos profilok élvédelmet és tömítést biztosítanak. Rugalmas és kézzel benyomható, így gyorsan és könnyen használható. Oldalsó vagy felső tömítés profilok, 20,0 vagy 10,0 méteres tekercsekben kaphatók.
Sorozat szám: SR5558 ,SR5559
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Tájolás | Anyag | Teljes szélesség | Teljes magasság | Fogótartomány | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10237281 | 23.344,3241 Ft - 23.344,3241 Ft | 28 Raktáron |
Oldal
|
EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
|
10237342 | 25.958,895 Ft - 25.958,895 Ft | 41 Raktáron |
Felső
|
EPDM
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
|
34.549,6161 Ft - 34.549,6161 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Felső
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
0.079 - 0.138 in
2.0 - 3.5 mm
|
||
38.658,2177 Ft - 38.658,2177 Ft | 1 Raktáron |
Oldal
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
31.374,782 Ft - 31.374,782 Ft | 2 Raktáron |
Felső
|
EPDM
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
0.157 - 0.197 in
4.0 - 5.0 mm
|
||
72.344,7667 Ft - 72.344,7667 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Oldal
|
EPDM merev
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
38.097,9408 Ft - 38.097,9408 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Oldal
|
EPDM
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 - 0.098 in
1.0 - 2.5 mm
|
||
45.007,8859 Ft - 45.007,8859 Ft | 40 Raktáron |
Oldal
|
EPDM
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.118 - 0.197 in
3.0 - 5.0 mm
|
||
36.230,4194 Ft - 36.230,4194 Ft | 1 Raktáron |
Felső
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
25.398,6454 Ft - 25.398,6454 Ft | 57 Raktáron |
Oldal
|
EPDM
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
41.579,3438 Ft - 41.579,3438 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Oldal
|
EPDM
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.079 - 0.138 in
2.0 - 3.5 mm
|
||
35.856,9016 Ft - 35.856,9016 Ft | 1 Raktáron |
Felső
|
EPDM
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.014 - 0.098 in
0.35 - 2.5 mm
|
||
44.074,1047 Ft - 44.074,1047 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Oldal
|
EPDM
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.059 - 0.118 in
1.5 - 3.0 mm
|
||
10237335 | 19.609,2405 Ft - 19.609,2405 Ft | 48 Raktáron |
Felső
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 - 0.059 in
1.0 - 1.5 mm
|
|
34.549,6161 Ft - 34.549,6161 Ft | 2 Raktáron |
Oldal
|
EPDM
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.059 - 0.118 in
1.5 - 3.0 mm
|
||
26.892,6625 Ft - 26.892,6625 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Felső
|
EPDM
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
||
10268100 | 28.573,4521 Ft - 28.573,4521 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Felső
|
EPDM
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
|
69.987,6551 Ft - 69.987,6551 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Oldal
|
EPDM merev
|
1.319 in
33.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
48.556,2243 Ft - 48.556,2243 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Oldal
|
EPDM
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.079 - 0.197 in
2.0 - 5.0 mm
|
||
21.850,2934 Ft - 21.850,2934 Ft | 12 Raktáron |
Felső
|
EPDM
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.02 - 0.059 in
0.5 - 1.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz