Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Az önszerelő gombokat belső rögzítőelemek nélkül tervezték, sokféle belső és külső menetes betétet kínálnak, és sokféle stílusban állnak rendelkezésre különböző alkalmazásokhoz. A benyomós gombok rugalmasságot biztosítanak a hagyományos és hengeresfejű csavaroknál.
Sorozat szám: SR1580
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Agyméret | Gombmagasság | Agy magassága | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,1317 Ft - 131,9579 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.375 in
9.5 mm
|
0.360 in
9.1 mm
|
0.230 in
5.8 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| 59,7826 Ft - 149,6835 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.500 in
38.1 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.780 in
19.8 mm
|
||
| 50,5105 Ft - 137,8664 Ft | 350 Raktáron |
1.000 in
25.4 mm
|
0.590 in
15 mm
|
0.380 in
9.7 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 42,3795 Ft - 111,2779 Ft | 460 Raktáron |
1.500 in
38.1 mm
|
0.630 in
16 mm
|
0.410 in
10.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 46,9572 Ft - 117,1864 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.750 in
19.1 mm
|
0.520 in
13.2 mm
|
0.310 in
7.9 mm
|
0.140 in
3.6 mm
|
||
| 60,0419 Ft - 154,6073 Ft | 414 Raktáron |
1.500 in
38.1 mm
|
0.630 in
16 mm
|
0.410 in
10.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 53,679 Ft - 64,9516 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.000 in
25.4 mm
|
0.590 in
15 mm
|
0.380 in
9.7 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 44,9083 Ft - 124,0797 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.000 in
25.4 mm
|
0.590 in
15 mm
|
0.380 in
9.7 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 48,5004 Ft - 132,9426 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.625 in
15.9 mm
|
0.420 in
10.7 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.080 in
2 mm
|
||
| 59,199 Ft - 147,714 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.500 in
38.1 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.780 in
19.8 mm
|
||
| 58,4598 Ft - 146,7292 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.500 in
38.1 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.780 in
19.8 mm
|
||
| 62,6255 Ft - 75,7769 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.780 in
45.2 mm
|
0.800 in
20.3 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 48,2281 Ft - 132,9426 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.500 in
12.7 mm
|
0.420 in
10.7 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.070 in
1.8 mm
|
||
| 388,613 Ft - 1.142,3217 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.000 in
50.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
1.060 in
26.9 mm
|
0.490 in
12.4 mm
|
||
| 395,2137 Ft - 1.171,8646 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.380 in
60.5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
1.230 in
31.2 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
||
| 98,0902 Ft - 345,6507 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.380 in
35.1 mm
|
0.850 in
21.6 mm
|
1.150 in
29.2 mm
|
0.700 in
17.8 mm
|
||
| 815,43 Ft - 2.255,1007 Ft | 400 Raktáron |
1.380 in
35.1 mm
|
0.980 in
24.9 mm
|
0.590 in
15 mm
|
0.170 in
4.3 mm
|
||
| 248,7398 Ft - 784,8538 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.750 in
44.5 mm
|
0.880 in
22.4 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 380,2227 Ft - 1.112,779 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.750 in
44.5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.860 in
21.8 mm
|
0.280 in
7.1 mm
|
||
| 107,2845 Ft - 381,1021 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.380 in
35.1 mm
|
0.850 in
21.6 mm
|
1.150 in
29.2 mm
|
0.700 in
17.8 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz