Az önszerelő gombokat belső rögzítőelemek nélkül tervezték, sokféle belső és külső menetes betétet kínálnak, és sokféle stílusban állnak rendelkezésre különböző alkalmazásokhoz. A benyomós gombok rugalmasságot biztosítanak a hagyományos és hengeresfejű csavaroknál.
Sorozat szám: SR1580
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Agyméret | Gombmagasság | Agy magassága | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,9083 Ft - 124,0797 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.000 in
25.4 mm
|
0.590 in
15 mm
|
0.380 in
9.7 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 59,7826 Ft - 149,6835 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.500 in
38.1 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.780 in
19.8 mm
|
||
| 43,1317 Ft - 131,9579 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.375 in
9.5 mm
|
0.360 in
9.1 mm
|
0.230 in
5.8 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| 50,5105 Ft - 137,8664 Ft | 350 Raktáron |
1.000 in
25.4 mm
|
0.590 in
15 mm
|
0.380 in
9.7 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 497,4538 Ft - 1.388,5118 Ft | 360 Raktáron |
2.500 in
63.5 mm
|
0.980 in
24.9 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.360 in
9.1 mm
|
||
| 137,7075 Ft - 481,5477 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.250 in
57.2 mm
|
0.990 in
25.1 mm
|
0.980 in
24.9 mm
|
0.470 in
11.9 mm
|
||
| 354,6109 Ft - 1.014,3029 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.750 in
44.5 mm
|
0.880 in
22.4 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 248,7398 Ft - 784,8538 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.750 in
44.5 mm
|
0.880 in
22.4 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 380,2227 Ft - 1.112,779 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.750 in
44.5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.860 in
21.8 mm
|
0.280 in
7.1 mm
|
||
| 135,3214 Ft - 452,9896 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.250 in
57.2 mm
|
0.990 in
25.1 mm
|
0.980 in
24.9 mm
|
0.470 in
11.9 mm
|
||
| 360,5503 Ft - 1.033,9981 Ft | 350 Raktáron |
1.750 in
44.5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.860 in
21.8 mm
|
0.280 in
7.1 mm
|
||
| 592,0946 Ft - 1.378,6642 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.500 in
63.5 mm
|
0.980 in
24.9 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.360 in
9.1 mm
|
||
| 633,3199 Ft - 1.733,1778 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.750 in
44.5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
1.040 in
26.4 mm
|
0.540 in
13.7 mm
|
||
| 395,2137 Ft - 1.171,8646 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.380 in
60.5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
1.230 in
31.2 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
||
| 135,6456 Ft - 454,9591 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.250 in
57.2 mm
|
0.990 in
25.1 mm
|
0.980 in
24.9 mm
|
0.470 in
11.9 mm
|
||
| 815,43 Ft - 2.255,1007 Ft | 400 Raktáron |
1.380 in
35.1 mm
|
0.980 in
24.9 mm
|
0.590 in
15 mm
|
0.170 in
4.3 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz