Menü Keresés

Tépőfüles sapkák

Raktáron

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Gyors illesztés és kioldás.
  • Egyszerű letéphető fülkialakítás.
  • Sokoldalú kupakmegoldás, amely számos alkalmazáshoz ideális.
  • UNF-/JIC- vagy NPT-fejek védelme.
Anyag: LDPE Szín: Natúr, Kék, Sárga, Fekete Sorozat szám: SR1022, SR1033

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
77 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d Menetméret Szín h Menetszabvány Típus Megveszem
10,5249 Ft - 41,0276 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.3 mm
3/8-24
Natúr
11.1 mm
JIC
2
38,9283 Ft - 115,0903 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
33.1 mm
15⁄16” x 12
Kék
19.0 mm
UNF menetek
1
18,7064 Ft - 52,0037 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
22.2 mm
7/8-14 in
Kék
16.5 mm
JIC
2
19,394 Ft - 53,8154 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
#1-14 in
Kék
16.5 mm
JIC
2
41,5595 Ft - 76,9621 Ft 2340 Raktáron
29.8 mm
1-3/16-12
Kék
19.1 mm
JIC
2
93,3493 Ft - 276,0038 Ft 43 Raktáron
42.4 mm
1-11/16-12 in
Kék
21.0 mm
JIC
1
31,9958 Ft - 88,6621 Ft 44000 Raktáron
36.4 mm
1-7/16-12
Kék
19.1 mm
JIC
2
19,394 Ft - 53,8154 Ft 15418 Raktáron
25.0 mm
#1-14
Natúr
16.5 mm
JIC
2
112,4486 Ft - 313,3016 Ft 8700 Raktáron
47.5 mm
1-7/8-12 in
Natúr
24.1 mm
JIC
2
22,6075 Ft - 62,6602 Ft 2236 Raktáron
26.8 mm
1-1/16-12 in
Kék
19.1 mm
JIC
2
24,0109 Ft - 33,4833 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.8 mm
Natúr
14.7 mm
1
66,8686 Ft - 122,0755 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
33.4 mm
Natúr
22.8 mm
1
48,541 Ft - 67,2053 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
21.1 mm
Natúr
14.9 mm
1
16,3628 Ft - 45,2902 Ft 77 Raktáron
18.8 mm
3/4-16
Natúr
14.2 mm
JIC
2
21,976 Ft - 91,4328 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
26.2 mm
1/4 in
Kék
12.5 mm
NPT
2
29,1752 Ft - 80,7763 Ft 22925 Raktáron
33.2 mm
1 in
Kék
19.9 mm
NPT
2
11,7317 Ft - 32,3957 Ft 1147 Raktáron
16.9 mm
3/8 in
Kék
12.5 mm
NPT
2
  • / 4
Tépőfüles sapka 9.25 mm LDPE Natúr

10177549

Ártartomány
41 Ft - 10 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Menetméret
    3/8-24
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 33.1 mm LDPE Kék

10092132

Ártartomány
115 Ft - 38 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Menetméret
    15⁄16” x 12
  • Menetszabvány
    UNF menetek
  • Menetszabvány
    JIC menetek
Tépőfüles sapka 22.17 mm LDPE Kék

10177358

Ártartomány
52 Ft - 18 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Menetméret
    7/8-14 in
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka 25.04 mm LDPE Kék

10177372

Ártartomány
53 Ft - 19 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Menetméret
    #1-14 in
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka 29.77 mm LDPE Kék

10177419

Ártartomány
76 Ft - 41 Ft

Készletszintek
2340 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Menetméret
    1-3/16-12
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 42.4 mm LDPE Kék

10092255

Ártartomány
276 Ft - 93 Ft

Készletszintek
43 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Menetméret
    1-11/16-12 in
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka 36.37 mm LDPE Kék

10177457

Ártartomány
88 Ft - 31 Ft

Készletszintek
44000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Menetméret
    1-7/16-12
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 25.04 mm LDPE Natúr

10177389

Ártartomány
53 Ft - 19 Ft

Készletszintek
15418 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Menetméret
    #1-14
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 47.52 mm LDPE Natúr

10177525

Ártartomány
313 Ft - 112 Ft

Készletszintek
8700 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Menetméret
    1-7/8-12 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 26.75 mm LDPE Kék

10177396

Ártartomány
62 Ft - 22 Ft

Készletszintek
2236 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Menetméret
    1-1/16-12 in
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka 16.8 mm 14.7 mm LDPE Natúr

10325209

Ártartomány
33 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Natúr
  • Típus
    1
Tépőfüles sapka 33.4 mm 20.0 mm LDPE Natúr

10325247

Ártartomány
122 Ft - 66 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Natúr
  • Típus
    1
Tépőfüles sapka 21.1 mm 14.9 mm LDPE Natúr

10325223

Ártartomány
67 Ft - 48 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Natúr
  • Típus
    1
Tépőfüles sapka 18.8 mm LDPE Natúr

10177662

Ártartomány
45 Ft - 16 Ft

Készletszintek
77 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Menetméret
    3/4-16
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka NPT menetek 13.49 mm LDPE Kék

10178522

Ártartomány
91 Ft - 21 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Menetméret
    1/4 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka NPT menetek 33.15 mm LDPE Kék

10178546

Ártartomány
80 Ft - 29 Ft

Készletszintek
22925 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Menetméret
    1 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka NPT menetek 16.89 mm LDPE Kék

10178577

Ártartomány
32 Ft - 11 Ft

Készletszintek
1147 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Menetméret
    3/8 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén