Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Anyag: LDPE Szín: Natúr, Kék, Sárga, Fekete Sorozat szám: SR1022, SR1033
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Menetméret | Szín | h | Menetszabvány | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,7144 Ft - 61,028 Ft | 7000 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Sárga
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrikus
|
1
|
||
| 23,5211 Ft - 69,4492 Ft | 86000 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Sárga
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrikus
|
1
|
||
| 21,5496 Ft - 63,4192 Ft | 34596 Raktáron |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
Sárga
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 14,1839 Ft - 41,5864 Ft | 25370 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Sárga
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrikus
|
1
|
||
| 21,0156 Ft - 61,9637 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Kék
|
0.559 in
14.2 mm
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 29,1208 Ft - 85,8758 Ft | 26000 Raktáron |
1.051 in
26.7 mm
|
1-1/16-12 in
|
Kék
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 23,6306 Ft - 69,6571 Ft | 3200 Raktáron |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Kék
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 17,2233 Ft - 50,9433 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2-20 in
|
Kék
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 27,3241 Ft - 38,2513 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Natúr
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 15,9637 Ft - 44,1855 Ft | 77 Raktáron |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Natúr
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 17,8393 Ft - 49,3838 Ft | 2500 Raktáron |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Kék
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 27,3241 Ft - 38,2513 Ft | 11050 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Kék
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 21,44 Ft - 89,2027 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Kék
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 15,9637 Ft - 44,1855 Ft | 2100 Raktáron |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Kék
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 24,9586 Ft - 103,862 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
Kék
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 65,2376 Ft - 119,098 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Natúr
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 47,3571 Ft - 65,5662 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Natúr
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 31,2154 Ft - 86,4996 Ft | 44000 Raktáron |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Kék
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 78,273 Ft - 86,1003 Ft | 3600 Raktáron |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Kék
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 135,7874 Ft - 375,3173 Ft | 285 Raktáron |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Kék
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz