Menü Keresés

Tépőfüles sapkák

Raktáron

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Gyors illesztés és kioldás.
  • Egyszerű letéphető fülkialakítás.
  • Sokoldalú kupakmegoldás, amely számos alkalmazáshoz ideális.
  • UNF-/JIC- vagy NPT-fejek védelme.
Anyag: LDPE Szín: Natúr, Kék, Sárga, Fekete Sorozat szám: SR1022, SR1033

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
77 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d Menetméret Szín h Menetszabvány Típus Megveszem
29,1752 Ft - 80,7763 Ft 13125 Raktáron
33.2 mm
1 in
Kék
19.9 mm
NPT
2
11,2547 Ft - 43,8621 Ft 5500 Raktáron
11.0 mm
7/16-20
Natúr
11.7 mm
JIC
2
16,3628 Ft - 45,2902 Ft 77 Raktáron
18.8 mm
3/4-16
Natúr
14.2 mm
JIC
2
18,2853 Ft - 50,6184 Ft 2500 Raktáron
20.4 mm
13/16-16
Kék
14.2 mm
JIC
2
15,7874 Ft - 43,7982 Ft 6143 Raktáron
9.3 mm
3/8-24
Kék
11.1 mm
JIC
2
28,0072 Ft - 39,2076 Ft 10400 Raktáron
14.0 mm
9/16-18 in
Kék
12.1 mm
JIC
2
21,976 Ft - 91,4328 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
26.2 mm
1/4 in
Kék
12.5 mm
NPT
2
24,0109 Ft - 33,4833 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.8 mm
Natúr
14.7 mm
1
66,8686 Ft - 122,0755 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
33.4 mm
Natúr
22.8 mm
1
48,541 Ft - 67,2053 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
21.1 mm
Natúr
14.9 mm
1
139,182 Ft - 384,7002 Ft 285 Raktáron
63.7 mm
2-1/2-12 in
Kék
30.5 mm
JIC
2
16,896 Ft - 46,7821 Ft 397 Raktáron
11.0 mm
7/16-20 in
Kék
11.7 mm
JIC
2
44,4714 Ft - 61,592 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.6 mm
Natúr
14.5 mm
1
13,9069 Ft - 53,858 Ft 758 Raktáron
12.5 mm
1/2-20
Kék
11.7 mm
JIC
2
15,4787 Ft - 42,839 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.2 mm
11/16-16
Kék
12.1 mm
JIC
2
25,5826 Ft - 106,4585 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.8 mm
1/8 in
Kék
8.1 mm
NPT
2
105,0672 Ft - 293,0542 Ft 320 Raktáron
59.4 mm
2 in
Kék
22.6 mm
NPT
2
  • / 4
Tépőfüles sapka NPT menetek 33.15 mm LDPE Kék

10178546

Ártartomány
80 Ft - 29 Ft

Készletszintek
13125 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Menetméret
    1 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka 11.0 mm LDPE Natúr

10177587

Ártartomány
43 Ft - 11 Ft

Készletszintek
5500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Menetméret
    7/16-20
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 18.8 mm LDPE Natúr

10177662

Ártartomány
45 Ft - 16 Ft

Készletszintek
77 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Menetméret
    3/4-16
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka 20.37 mm LDPE Kék

10177679

Ártartomány
50 Ft - 18 Ft

Készletszintek
2500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Menetméret
    13/16-16
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 9.25 mm LDPE Kék

10177532

Ártartomány
43 Ft - 15 Ft

Készletszintek
6143 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Menetméret
    3/8-24
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 14.0 mm LDPE Kék

10177617

Ártartomány
39 Ft - 28 Ft

Készletszintek
10400 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Menetméret
    9/16-18 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka NPT menetek 13.49 mm LDPE Kék

10178522

Ártartomány
91 Ft - 21 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Menetméret
    1/4 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka 16.8 mm 14.7 mm LDPE Natúr

10325209

Ártartomány
33 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Natúr
  • Típus
    1
Tépőfüles sapka 33.4 mm 20.0 mm LDPE Natúr

10325247

Ártartomány
122 Ft - 66 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Natúr
  • Típus
    1
Tépőfüles sapka 21.1 mm 14.9 mm LDPE Natúr

10325223

Ártartomány
67 Ft - 48 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Natúr
  • Típus
    1
Tépőfüles sapka 63.27 mm LDPE Kék

10177556

Ártartomány
384 Ft - 139 Ft

Készletszintek
285 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Menetméret
    2-1/2-12 in
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 11.0 mm LDPE Kék

10177570

Ártartomány
46 Ft - 16 Ft

Készletszintek
397 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Menetméret
    7/16-20 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    UNF
Tépőfüles sapka 17.6 mm 14.5 mm LDPE Natúr

10325216

Ártartomány
61 Ft - 44 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Natúr
  • Típus
    1
Tépőfüles sapka 12.45 mm LDPE Kék

10177594

Ártartomány
53 Ft - 13 Ft

Készletszintek
758 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Menetméret
    1/2-20
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka 17.15 mm LDPE Kék

10177631

Ártartomány
42 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Menetméret
    11/16-16
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka NPT menetek 9.8 mm LDPE Kék

10178539

Ártartomány
106 Ft - 25 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Menetméret
    1/8 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka NPT menetek 59.41 mm LDPE Kék

10178553

Ártartomány
293 Ft - 105 Ft

Készletszintek
320 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Menetméret
    2 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén