Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Anyag: LDPE Szín: Natúr, Kék, Sárga, Fekete Sorozat szám: SR1022, SR1033
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Menetméret | Szín | h | Menetszabvány | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,5385 Ft - 42,626 Ft | 6370 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Sárga
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrikus
|
1
|
||
| 24,1091 Ft - 71,1854 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Sárga
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrikus
|
1
|
||
| 21,2323 Ft - 62,5537 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Sárga
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrikus
|
1
|
||
| 22,0883 Ft - 65,0046 Ft | 10196 Raktáron |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
Sárga
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 18,4818 Ft - 54,4547 Ft | 11700 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Sárga
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 26,7614 Ft - 78,9648 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Sárga
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 15,7032 Ft - 46,3559 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Sárga
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metrikus
|
1
|
||
| 11,2547 Ft - 43,8621 Ft | 5500 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Natúr
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 18,2853 Ft - 50,6184 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
Kék
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 49,8181 Ft - 138,5348 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Kék
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 44,4714 Ft - 61,592 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Natúr
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 15,3875 Ft - 16,9262 Ft | 2949 Raktáron |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Kék
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 15,4787 Ft - 42,839 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Kék
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 18,2853 Ft - 50,6184 Ft | 2500 Raktáron |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Kék
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 11,7317 Ft - 32,3957 Ft | 47 Raktáron |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Kék
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 18,2853 Ft - 50,6184 Ft | 2100 Raktáron |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Natúr
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 13,9069 Ft - 53,858 Ft | 758 Raktáron |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Kék
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 28,0072 Ft - 39,2076 Ft | 11050 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Kék
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 15,7874 Ft - 43,7982 Ft | 6143 Raktáron |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Kék
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 16,3628 Ft - 45,2902 Ft | 1050 Raktáron |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Kék
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz