Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Anyag: LDPE Szín: Natúr, Kék, Sárga, Fekete Sorozat szám: SR1022, SR1033
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Menetméret | Szín | h | Menetszabvány | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78,273 Ft - 86,1003 Ft | 3600 Raktáron |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Kék
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 15,1012 Ft - 41,7943 Ft | 7475 Raktáron |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Natúr
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 16,4839 Ft - 45,6411 Ft | 397 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20 in
|
Kék
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 27,3241 Ft - 38,2513 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Natúr
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 135,7874 Ft - 375,3173 Ft | 285 Raktáron |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Kék
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 17,8393 Ft - 49,3838 Ft | 3400 Raktáron |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
Kék
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
1
|
||
| 27,3272 Ft - 75,7912 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Natúr
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 51,4508 Ft - 142,4335 Ft | 1170 Raktáron |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Natúr
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 41,2509 Ft - 121,6402 Ft | 3200 Raktáron |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12 in
|
Kék
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 18,565 Ft - 54,7901 Ft | 5000 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Kék
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 24,2467 Ft - 71,6326 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-19 in
|
Sárga
|
0.728 in
18.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 25,0408 Ft - 73,8157 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Kék
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 13,5677 Ft - 52,5444 Ft | 758 Raktáron |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Kék
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 15,4024 Ft - 42,73 Ft | 6143 Raktáron |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Kék
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 109,706 Ft - 305,6601 Ft | 8700 Raktáron |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Natúr
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 109,706 Ft - 305,6601 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Kék
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 47,3571 Ft - 65,5662 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Natúr
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 48,6031 Ft - 135,1559 Ft | 19393 Raktáron |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Kék
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
1
|
||
| 11,4456 Ft - 31,6056 Ft | 1147 Raktáron |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Kék
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
1
|
||
| 19,7698 Ft - 27,5736 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Natúr
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz