Menü Keresés

Tépőfüles sapkák

Raktáron

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Gyors illesztés és kioldás.
  • Egyszerű letéphető fülkialakítás.
  • Sokoldalú kupakmegoldás, amely számos alkalmazáshoz ideális.
  • UNF-/JIC- vagy NPT-fejek védelme.
Anyag: LDPE Szín: Natúr, Kék, Sárga, Fekete Sorozat szám: SR1022, SR1033

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
77 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d Menetméret Szín h Menetszabvány Típus Megveszem
47,3571 Ft - 65,5662 Ft 26250 Raktáron
21.5 mm
Natúr
14.9 mm
1
24,9586 Ft - 103,862 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.8 mm
1/8 in
Kék
8.1 mm
NPT
2
102,5045 Ft - 285,9066 Ft 4340 Raktáron
59.4 mm
2 in
Kék
22.6 mm
NPT
2
23,4253 Ft - 32,6667 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.8 mm
Natúr
14.7 mm
1
65,2376 Ft - 119,098 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
33.4 mm
Natúr
22.8 mm
1
43,3868 Ft - 60,0898 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.6 mm
Natúr
14.5 mm
1
15,9637 Ft - 44,1855 Ft 77 Raktáron
18.8 mm
3/4-16
Natúr
14.2 mm
JIC
2
27,3241 Ft - 38,2513 Ft 11050 Raktáron
14.0 mm
9/16-18 in
Kék
12.1 mm
JIC
2
21,44 Ft - 89,2027 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
26.2 mm
1/4 in
Kék
12.5 mm
NPT
2
15,0122 Ft - 16,5134 Ft 4049 Raktáron
20.8 mm
1/2 in
Kék
16.3 mm
NPT
2
15,9637 Ft - 44,1855 Ft 2100 Raktáron
18.8 mm
3/4-16 in
Kék
14.2 mm
JIC
2
28,4636 Ft - 78,8062 Ft 24925 Raktáron
33.2 mm
1 in
Kék
19.9 mm
NPT
2
16,5387 Ft - 48,864 Ft 990 Raktáron
13.0 mm
1/4-19 in
Sárga
11.0 mm
GAS
1
39,7313 Ft - 116,4419 Ft 241430 Raktáron
34.0 mm
#1-11 in
Sárga
18.0 mm
GAS
1
21,0156 Ft - 61,9637 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.8 mm
3/4” x 16
Kék
14.2 mm
UNF menetek
1
29,1208 Ft - 85,8758 Ft 26000 Raktáron
26.7 mm
1-1/16-12 in
Kék
19.0 mm
JIC
1
19,5644 Ft - 27,3272 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.8 mm
Non Threaded
Fekete
11.1 mm
Nem menetes
1
  • / 4
Tépőfüles sapka 21.5 mm 14.9 mm LDPE Natúr

10325230

Ártartomány
65 Ft - 47 Ft

Készletszintek
26250 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Natúr
  • Típus
    1
Tépőfüles sapka NPT menetek 9.8 mm LDPE Kék

10178539

Ártartomány
103 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Menetméret
    1/8 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka NPT menetek 59.41 mm LDPE Kék

10178553

Ártartomány
285 Ft - 102 Ft

Készletszintek
4340 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Menetméret
    2 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka 16.8 mm 14.7 mm LDPE Natúr

10325209

Ártartomány
32 Ft - 23 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Natúr
  • Típus
    1
Tépőfüles sapka 33.4 mm 20.0 mm LDPE Natúr

10325247

Ártartomány
119 Ft - 65 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Natúr
  • Típus
    1
Tépőfüles sapka 17.6 mm 14.5 mm LDPE Natúr

10325216

Ártartomány
60 Ft - 43 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Natúr
  • Típus
    1
Tépőfüles sapka 18.8 mm LDPE Natúr

10177662

Ártartomány
44 Ft - 15 Ft

Készletszintek
77 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Menetméret
    3/4-16
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka 14.0 mm LDPE Kék

10177617

Ártartomány
38 Ft - 27 Ft

Készletszintek
11050 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Menetméret
    9/16-18 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka NPT menetek 13.49 mm LDPE Kék

10178522

Ártartomány
89 Ft - 21 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Menetméret
    1/4 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka NPT menetek 20.75 mm LDPE Kék

10178515

Ártartomány
16 Ft - 15 Ft

Készletszintek
4049 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Menetméret
    1/2 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka 18.8 mm LDPE Kék

10177655

Ártartomány
44 Ft - 15 Ft

Készletszintek
2100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Menetméret
    3/4-16 in
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka NPT menetek 33.15 mm LDPE Kék

10178546

Ártartomány
78 Ft - 28 Ft

Készletszintek
24925 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Menetméret
    1 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka BSP menetek, Gázmenetek 13.0 mm LDPE Sárga

10070598

Ártartomány
48 Ft - 16 Ft

Készletszintek
990 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Menetméret
    1/4-19 in
  • Menetszabvány
    BSP
  • Menetszabvány
    GAS
Tépőfüles sapka BSP menetek, Gázmenetek 34.0 mm LDPE Sárga

10084748

Ártartomány
116 Ft - 39 Ft

Készletszintek
241430 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Menetméret
    #1-11 in
  • Menetszabvány
    BSP
  • Menetszabvány
    GAS
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 18.8 mm LDPE Kék

10070581

Ártartomány
61 Ft - 21 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Menetméret
    3/4” x 16
  • Menetszabvány
    JIC menetek
  • Menetszabvány
    UNF menetek
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 26.7 mm LDPE Kék

10073018

Ártartomány
85 Ft - 29 Ft

Készletszintek
26000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Menetméret
    1-1/16-12 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    UNF
Tépőfüles sapka 9.8 mm 4.3 mm LDPE Fekete

10325186

Ártartomány
27 Ft - 19 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Menetméret
    Non Threaded
  • Menetszabvány
    Nem menetes
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén