Menü Keresés

Tépőfüles sapkák

Raktáron

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Gyors illesztés és kioldás.
  • Egyszerű letéphető fülkialakítás.
  • Sokoldalú kupakmegoldás, amely számos alkalmazáshoz ideális.
  • UNF-/JIC- vagy NPT-fejek védelme.
Anyag: LDPE Szín: Natúr, Kék, Sárga, Fekete Sorozat szám: SR1022, SR1033

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
77 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d Menetméret Szín h Menetszabvány Típus Megveszem
14,1839 Ft - 41,5864 Ft 25370 Raktáron
12.0 mm
M12
Sárga
12.0 mm
Metrikus
1
21,5496 Ft - 63,4192 Ft 30196 Raktáron
21.2 mm
1/2-19 in
Sárga
15.0 mm
GAS
1
20,7144 Ft - 61,028 Ft 3000 Raktáron
18.0 mm
M18
Sárga
18.0 mm
Metrikus
1
23,5211 Ft - 69,4492 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
22.0 mm
M22
Sárga
22.0 mm
Metrikus
1
17,8393 Ft - 49,3838 Ft 3400 Raktáron
26.2 mm
3/4 in
Kék
16.0 mm
NPT
2
43,3868 Ft - 60,0898 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.6 mm
Natúr
14.5 mm
1
15,1012 Ft - 41,7941 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.2 mm
11/16-16
Kék
12.1 mm
JIC
2
17,8393 Ft - 49,3838 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.4 mm
13/16-16 in
Natúr
14.2 mm
JIC
2
64,8269 Ft - 179,8611 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.9 mm
1-1/2 in
Kék
21.6 mm
NPT
2
17,8393 Ft - 49,3838 Ft 2500 Raktáron
20.4 mm
13/16-16
Kék
14.2 mm
JIC
2
24,9586 Ft - 103,862 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.8 mm
1/8 in
Kék
8.1 mm
NPT
2
31,2154 Ft - 86,4996 Ft 44000 Raktáron
36.4 mm
1-7/16-12
Kék
19.1 mm
JIC
2
78,273 Ft - 86,1003 Ft 3600 Raktáron
42.4 mm
1-11/16-12 in
Kék
21.0 mm
JIC
2
135,7874 Ft - 375,3173 Ft 285 Raktáron
63.7 mm
2-1/2-12 in
Kék
30.5 mm
JIC
2
16,4839 Ft - 45,6411 Ft 397 Raktáron
11.0 mm
7/16-20 in
Kék
11.7 mm
JIC
2
21,44 Ft - 89,2027 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
26.2 mm
1/4 in
Kék
12.5 mm
NPT
2
28,4636 Ft - 78,8062 Ft 24925 Raktáron
33.2 mm
1 in
Kék
19.9 mm
NPT
2
27,3241 Ft - 38,2513 Ft 11050 Raktáron
14.0 mm
9/16-18 in
Kék
12.1 mm
JIC
2
15,9637 Ft - 44,1855 Ft 2100 Raktáron
18.8 mm
3/4-16 in
Kék
14.2 mm
JIC
2
102,5045 Ft - 285,9066 Ft 4540 Raktáron
59.4 mm
2 in
Kék
22.6 mm
NPT
2
  • / 4
Tépőfüles sapka 12.0 mm LDPE Sárga

10072455

Ártartomány
41 Ft - 14 Ft

Készletszintek
25370 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Menetméret
    M12
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka BSP menetek, Gázmenetek 21.2 mm LDPE Sárga

10070338

Ártartomány
63 Ft - 21 Ft

Készletszintek
30196 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Menetméret
    1/2-19 in
  • Menetszabvány
    BSP
  • Menetszabvány
    GAS
Tépőfüles sapka 18.0 mm LDPE Sárga

10072479

Ártartomány
61 Ft - 20 Ft

Készletszintek
3000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Menetméret
    M18
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka 22.0 mm LDPE Sárga

10069820

Ártartomány
69 Ft - 23 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Menetméret
    M22
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka NPT menetek 26.24 mm LDPE Kék

10178560

Ártartomány
49 Ft - 17 Ft

Készletszintek
3400 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Menetméret
    3/4 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka 17.6 mm 14.5 mm LDPE Natúr

10325216

Ártartomány
60 Ft - 43 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Natúr
  • Típus
    1
Tépőfüles sapka 17.15 mm LDPE Kék

10177631

Ártartomány
41 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Menetméret
    11/16-16
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 20.37 mm LDPE Natúr

10177686

Ártartomány
49 Ft - 17 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Menetméret
    13/16-16 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka NPT menetek 47.85 mm LDPE Kék

10178492

Ártartomány
179 Ft - 64 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Menetméret
    1-1/2 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka 20.37 mm LDPE Kék

10177679

Ártartomány
49 Ft - 17 Ft

Készletszintek
2500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Menetméret
    13/16-16
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka NPT menetek 9.8 mm LDPE Kék

10178539

Ártartomány
103 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Menetméret
    1/8 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka 36.37 mm LDPE Kék

10177457

Ártartomány
86 Ft - 31 Ft

Készletszintek
44000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Menetméret
    1-7/16-12
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 42.37 mm LDPE Kék

10177495

Ártartomány
86 Ft - 78 Ft

Készletszintek
3600 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Menetméret
    1-11/16-12 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 63.27 mm LDPE Kék

10177556

Ártartomány
375 Ft - 135 Ft

Készletszintek
285 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Menetméret
    2-1/2-12 in
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 11.0 mm LDPE Kék

10177570

Ártartomány
45 Ft - 16 Ft

Készletszintek
397 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Menetméret
    7/16-20 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    UNF
Tépőfüles sapka NPT menetek 13.49 mm LDPE Kék

10178522

Ártartomány
89 Ft - 21 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Menetméret
    1/4 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka NPT menetek 33.15 mm LDPE Kék

10178546

Ártartomány
78 Ft - 28 Ft

Készletszintek
24925 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Menetméret
    1 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka 14.0 mm LDPE Kék

10177617

Ártartomány
38 Ft - 27 Ft

Készletszintek
11050 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Menetméret
    9/16-18 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 18.8 mm LDPE Kék

10177655

Ártartomány
44 Ft - 15 Ft

Készletszintek
2100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Menetméret
    3/4-16 in
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka NPT menetek 59.41 mm LDPE Kék

10178553

Ártartomány
285 Ft - 102 Ft

Készletszintek
4540 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Menetméret
    2 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén