Menü Keresés

Tépőfüles sapkák

Raktáron

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Gyors illesztés és kioldás.
  • Egyszerű letéphető fülkialakítás.
  • Sokoldalú kupakmegoldás, amely számos alkalmazáshoz ideális.
  • UNF-/JIC- vagy NPT-fejek védelme.
Anyag: LDPE Szín: Natúr, Kék, Sárga, Fekete Sorozat szám: SR1022, SR1033

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
77 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d Menetméret Szín h Menetszabvány Típus Megveszem
14,5385 Ft - 42,626 Ft 6370 Raktáron
12.0 mm
M12
Sárga
12.0 mm
Metrikus
1
22,0883 Ft - 65,0046 Ft 10196 Raktáron
21.2 mm
1/2-19 in
Sárga
15.0 mm
GAS
1
21,2323 Ft - 62,5537 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
M18
Sárga
18.0 mm
Metrikus
1
26,7614 Ft - 78,9648 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
26.3 mm
3/4-19 in
Sárga
23.8 mm
GAS
1
15,7032 Ft - 46,3559 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
M14
Sárga
14.1 mm
Metrikus
1
18,4818 Ft - 54,4547 Ft 11700 Raktáron
16.0 mm
3/8-19 in
Sárga
12.0 mm
GAS
1
20,5025 Ft - 60,1026 Ft 63695 Raktáron
17.1 mm
11/16-16 in
Kék
12.1 mm
JIC
1
24,8528 Ft - 73,4234 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.0 mm
5/8-19 in
Sárga
18.5 mm
GAS
1
19,6886 Ft - 57,9714 Ft 25400 Raktáron
16.5 mm
M16
Sárga
16.5 mm
Metrikus
1
42,2822 Ft - 124,6812 Ft 3200 Raktáron
36.4 mm
1-7/16-12 in
Kék
19.0 mm
JIC
1
16,9522 Ft - 50,0856 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.0 mm
1/4-19 in
Sárga
11.0 mm
GAS
1
40,7246 Ft - 119,353 Ft 226930 Raktáron
34.0 mm
#1-11 in
Sárga
18.0 mm
GAS
1
21,541 Ft - 63,5128 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.8 mm
3/4” x 16
Kék
14.2 mm
UNF menetek
1
17,6538 Ft - 52,2169 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.4 mm
1/2-20 in
Kék
11.7 mm
JIC
1
93,3493 Ft - 276,0038 Ft 43 Raktáron
42.4 mm
1-11/16-12 in
Kék
21.0 mm
JIC
1
19,394 Ft - 53,8154 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
#1-14 in
Kék
16.5 mm
JIC
2
24,7687 Ft - 73,2102 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
22.0 mm
7/8-14 in
Kék
16.5 mm
JIC
1
24,2214 Ft - 71,3985 Ft 3200 Raktáron
20.4 mm
13/16-16 in
Kék
14.2 mm
JIC
1
19,7589 Ft - 57,8648 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.5 mm
5/8-18 in
Kék
12.1 mm
JIC
1
23,2952 Ft - 68,4149 Ft 20190 Raktáron
20.0 mm
M20
Sárga
20.0 mm
Metrikus
1
  • / 4
Tépőfüles sapka 12.0 mm LDPE Sárga

10072455

Ártartomány
42 Ft - 14 Ft

Készletszintek
6370 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Menetméret
    M12
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka BSP menetek, Gázmenetek 21.2 mm LDPE Sárga

10070338

Ártartomány
65 Ft - 22 Ft

Készletszintek
10196 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Menetméret
    1/2-19 in
  • Menetszabvány
    BSP
  • Menetszabvány
    GAS
Tépőfüles sapka 18.0 mm LDPE Sárga

10072479

Ártartomány
62 Ft - 21 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Menetméret
    M18
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka BSP menetek, Gázmenetek 26.3 mm LDPE Sárga

10071816

Ártartomány
78 Ft - 26 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Menetméret
    3/4-19 in
  • Menetszabvány
    BSP
  • Menetszabvány
    GAS
Tépőfüles sapka 14.0 mm LDPE Sárga

10072462

Ártartomány
46 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Menetméret
    M14
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka BSP menetek, Gázmenetek 16.0 mm LDPE Sárga

10071120

Ártartomány
54 Ft - 18 Ft

Készletszintek
11700 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Menetméret
    3/8-19 in
  • Menetszabvány
    GAS
  • Menetszabvány
    BSP
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 17.1 mm LDPE Kék

10091326

Ártartomány
60 Ft - 20 Ft

Készletszintek
63695 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Menetméret
    11/16-16 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    UNF
Tépőfüles sapka BSP menetek, Gázmenetek 23.0 mm LDPE Sárga

10084724

Ártartomány
73 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Menetméret
    5/8-19 in
  • Menetszabvány
    GAS
  • Menetszabvány
    BSP
Tépőfüles sapka 16.0 mm LDPE Sárga

10068298

Ártartomány
57 Ft - 19 Ft

Készletszintek
25400 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Menetméret
    M16
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 36.4 mm LDPE Kék

10091371

Ártartomány
124 Ft - 42 Ft

Készletszintek
3200 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Menetméret
    1-7/16-12 in
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka BSP menetek, Gázmenetek 13.0 mm LDPE Sárga

10070598

Ártartomány
50 Ft - 16 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Menetméret
    1/4-19 in
  • Menetszabvány
    BSP
  • Menetszabvány
    GAS
Tépőfüles sapka BSP menetek, Gázmenetek 34.0 mm LDPE Sárga

10084748

Ártartomány
119 Ft - 40 Ft

Készletszintek
226930 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Menetméret
    #1-11 in
  • Menetszabvány
    BSP
  • Menetszabvány
    GAS
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 18.8 mm LDPE Kék

10070581

Ártartomány
63 Ft - 21 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Menetméret
    3/4” x 16
  • Menetszabvány
    JIC menetek
  • Menetszabvány
    UNF menetek
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 12.4 mm LDPE Kék

10092118

Ártartomány
52 Ft - 17 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Menetméret
    1/2-20 in
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 42.4 mm LDPE Kék

10092255

Ártartomány
276 Ft - 93 Ft

Készletszintek
43 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Menetméret
    1-11/16-12 in
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka 25.04 mm LDPE Kék

10177372

Ártartomány
53 Ft - 19 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Menetméret
    #1-14 in
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 22.0 mm LDPE Kék

10071823

Ártartomány
73 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Menetméret
    7/8-14 in
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 20.4 mm LDPE Kék

10091333

Ártartomány
71 Ft - 24 Ft

Készletszintek
3200 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Menetméret
    13/16-16 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    UNF
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 15.5 mm LDPE Kék

10070574

Ártartomány
57 Ft - 19 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Menetméret
    5/8-18 in
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka 20.0 mm LDPE Sárga

10072486

Ártartomány
68 Ft - 23 Ft

Készletszintek
20190 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Menetméret
    M20
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén