Menü Keresés

Tépőfüles sapkák

Raktáron

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Gyors illesztés és kioldás.
  • Egyszerű letéphető fülkialakítás.
  • Sokoldalú kupakmegoldás, amely számos alkalmazáshoz ideális.
  • UNF-/JIC- vagy NPT-fejek védelme.
Anyag: LDPE Szín: Natúr, Kék, Sárga, Fekete Sorozat szám: SR1022, SR1033

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
77 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d Menetméret Szín h Menetszabvány Típus Megveszem
14,5385 Ft - 42,626 Ft 6370 Raktáron
12.0 mm
M12
Sárga
12.0 mm
Metrikus
1
24,1091 Ft - 71,1854 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
22.0 mm
M22
Sárga
22.0 mm
Metrikus
1
21,2323 Ft - 62,5537 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
M18
Sárga
18.0 mm
Metrikus
1
22,0883 Ft - 65,0046 Ft 10196 Raktáron
21.2 mm
1/2-19 in
Sárga
15.0 mm
GAS
1
18,4818 Ft - 54,4547 Ft 11700 Raktáron
16.0 mm
3/8-19 in
Sárga
12.0 mm
GAS
1
26,7614 Ft - 78,9648 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
26.3 mm
3/4-19 in
Sárga
23.8 mm
GAS
1
15,7032 Ft - 46,3559 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
M14
Sárga
14.1 mm
Metrikus
1
11,2547 Ft - 43,8621 Ft 5500 Raktáron
11.0 mm
7/16-20
Natúr
11.7 mm
JIC
2
18,2853 Ft - 50,6184 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
26.2 mm
3/4 in
Kék
16.0 mm
NPT
2
49,8181 Ft - 138,5348 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
41.7 mm
1-1/4 in
Kék
21.3 mm
NPT
2
44,4714 Ft - 61,592 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.6 mm
Natúr
14.5 mm
1
15,3875 Ft - 16,9262 Ft 2949 Raktáron
20.8 mm
1/2 in
Kék
16.3 mm
NPT
2
15,4787 Ft - 42,839 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.2 mm
11/16-16
Kék
12.1 mm
JIC
2
18,2853 Ft - 50,6184 Ft 2500 Raktáron
20.4 mm
13/16-16
Kék
14.2 mm
JIC
2
11,7317 Ft - 32,3957 Ft 47 Raktáron
16.9 mm
3/8 in
Kék
12.5 mm
NPT
2
18,2853 Ft - 50,6184 Ft 2100 Raktáron
20.4 mm
13/16-16 in
Natúr
14.2 mm
JIC
2
13,9069 Ft - 53,858 Ft 758 Raktáron
12.5 mm
1/2-20
Kék
11.7 mm
JIC
2
28,0072 Ft - 39,2076 Ft 11050 Raktáron
14.0 mm
9/16-18 in
Kék
12.1 mm
JIC
2
15,7874 Ft - 43,7982 Ft 6143 Raktáron
9.3 mm
3/8-24
Kék
11.1 mm
JIC
2
16,3628 Ft - 45,2902 Ft 1050 Raktáron
18.8 mm
3/4-16 in
Kék
14.2 mm
JIC
2
  • / 4
Tépőfüles sapka 12.0 mm LDPE Sárga

10072455

Ártartomány
42 Ft - 14 Ft

Készletszintek
6370 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Menetméret
    M12
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka 22.0 mm LDPE Sárga

10069820

Ártartomány
71 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Menetméret
    M22
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka 18.0 mm LDPE Sárga

10072479

Ártartomány
62 Ft - 21 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Menetméret
    M18
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka BSP menetek, Gázmenetek 21.2 mm LDPE Sárga

10070338

Ártartomány
65 Ft - 22 Ft

Készletszintek
10196 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Menetméret
    1/2-19 in
  • Menetszabvány
    BSP
  • Menetszabvány
    GAS
Tépőfüles sapka BSP menetek, Gázmenetek 16.0 mm LDPE Sárga

10071120

Ártartomány
54 Ft - 18 Ft

Készletszintek
11700 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Menetméret
    3/8-19 in
  • Menetszabvány
    GAS
  • Menetszabvány
    BSP
Tépőfüles sapka BSP menetek, Gázmenetek 26.3 mm LDPE Sárga

10071816

Ártartomány
78 Ft - 26 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Menetméret
    3/4-19 in
  • Menetszabvány
    BSP
  • Menetszabvány
    GAS
Tépőfüles sapka 14.0 mm LDPE Sárga

10072462

Ártartomány
46 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Menetméret
    M14
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka 11.0 mm LDPE Natúr

10177587

Ártartomány
43 Ft - 11 Ft

Készletszintek
5500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Menetméret
    7/16-20
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka NPT menetek 26.24 mm LDPE Kék

10178560

Ártartomány
50 Ft - 18 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Menetméret
    3/4 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka NPT menetek 41.73 mm LDPE Kék

10178508

Ártartomány
138 Ft - 49 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Menetméret
    1-1/4 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka 17.6 mm 14.5 mm LDPE Natúr

10325216

Ártartomány
61 Ft - 44 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Natúr
  • Típus
    1
Tépőfüles sapka NPT menetek 20.75 mm LDPE Kék

10178515

Ártartomány
16 Ft - 15 Ft

Készletszintek
2949 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Menetméret
    1/2 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka 17.15 mm LDPE Kék

10177631

Ártartomány
42 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Menetméret
    11/16-16
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 20.37 mm LDPE Kék

10177679

Ártartomány
50 Ft - 18 Ft

Készletszintek
2500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Menetméret
    13/16-16
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka NPT menetek 16.89 mm LDPE Kék

10178577

Ártartomány
32 Ft - 11 Ft

Készletszintek
47 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Menetméret
    3/8 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka 20.37 mm LDPE Natúr

10177686

Ártartomány
50 Ft - 18 Ft

Készletszintek
2100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Menetméret
    13/16-16 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 12.45 mm LDPE Kék

10177594

Ártartomány
53 Ft - 13 Ft

Készletszintek
758 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Menetméret
    1/2-20
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka 14.0 mm LDPE Kék

10177617

Ártartomány
39 Ft - 28 Ft

Készletszintek
11050 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Menetméret
    9/16-18 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 9.25 mm LDPE Kék

10177532

Ártartomány
43 Ft - 15 Ft

Készletszintek
6143 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Menetméret
    3/8-24
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 18.8 mm LDPE Kék

10177655

Ártartomány
45 Ft - 16 Ft

Készletszintek
1050 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Menetméret
    3/4-16 in
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC