Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Anyag: LDPE Szín: Natúr, Kék, Sárga, Fekete Sorozat szám: SR1022, SR1033
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Menetméret | Szín | h | Menetszabvány | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,2233 Ft - 50,9433 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2-20 in
|
Kék
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 91,0725 Ft - 269,272 Ft | 43 Raktáron |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Kék
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 19,2084 Ft - 56,5574 Ft | 10400 Raktáron |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Sárga
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrikus
|
1
|
||
| 24,1646 Ft - 71,4246 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8-14 in
|
Kék
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 15,1012 Ft - 41,7941 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Kék
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 17,8393 Ft - 49,3838 Ft | 2500 Raktáron |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Kék
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 31,2154 Ft - 86,4997 Ft | 1400 Raktáron |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Natúr
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 20,3311 Ft - 56,4535 Ft | 6250 Raktáron |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Natúr
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 10,2682 Ft - 40,0269 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Natúr
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 40,5459 Ft - 75,085 Ft | 2340 Raktáron |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Kék
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 31,2154 Ft - 86,4996 Ft | 44000 Raktáron |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Kék
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 18,921 Ft - 52,5028 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
Kék
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 109,5006 Ft - 324,374 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Kék
|
0.949 in
24.1 mm
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 18,921 Ft - 52,5028 Ft | 15418 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
Natúr
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 34,4823 Ft - 63,8568 Ft | 10025 Raktáron |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Natúr
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 135,7874 Ft - 375,3173 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Natúr
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 10,9802 Ft - 42,7923 Ft | 5500 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Natúr
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 17,8393 Ft - 49,3838 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Natúr
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 64,8269 Ft - 179,8611 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Kék
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 89,2861 Ft - 98,2147 Ft | 2400 Raktáron |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Natúr
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz