Menü Keresés

Tépőfüles sapkák

Raktáron

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Gyors illesztés és kioldás.
  • Egyszerű letéphető fülkialakítás.
  • Sokoldalú kupakmegoldás, amely számos alkalmazáshoz ideális.
  • UNF-/JIC- vagy NPT-fejek védelme.
Anyag: LDPE Szín: Natúr, Kék, Sárga, Fekete Sorozat szám: SR1022, SR1033

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
77 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d Menetméret Szín h Menetszabvány Típus Megveszem
16,4839 Ft - 45,6411 Ft 397 Raktáron
11.0 mm
7/16-20 in
Kék
11.7 mm
JIC
1
27,3241 Ft - 38,2513 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
9/16-18
Natúr
12.1 mm
JIC
1
10,9802 Ft - 42,7923 Ft 5500 Raktáron
11.0 mm
7/16-20
Natúr
11.7 mm
JIC
1
135,7874 Ft - 375,3173 Ft 285 Raktáron
63.7 mm
2-1/2-12 in
Kék
30.5 mm
JIC
1
64,8269 Ft - 179,8611 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.9 mm
1-1/2 in
Kék
21.6 mm
NPT
1
17,8393 Ft - 49,3838 Ft 3400 Raktáron
26.2 mm
3/4 in
Kék
16.0 mm
NPT
1
16,5387 Ft - 48,864 Ft 990 Raktáron
13.0 mm
1/4-19 in
Sárga
11.0 mm
GAS
1
39,7313 Ft - 116,4419 Ft 241430 Raktáron
34.0 mm
#1-11 in
Sárga
18.0 mm
GAS
1
21,0156 Ft - 61,9637 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.8 mm
3/4” x 16
Kék
14.2 mm
UNF menetek
1
18,921 Ft - 52,5028 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
#1-14 in
Kék
16.5 mm
JIC
1
24,9586 Ft - 103,862 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.8 mm
1/8 in
Kék
8.1 mm
NPT
1
40,5459 Ft - 75,085 Ft 2340 Raktáron
29.8 mm
1-3/16-12
Kék
19.1 mm
JIC
1
20,3311 Ft - 56,4535 Ft 6250 Raktáron
12.5 mm
1/2-20
Natúr
11.7 mm
JIC
1
91,0725 Ft - 269,272 Ft 43 Raktáron
42.4 mm
1-11/16-12 in
Kék
21.0 mm
JIC
1
34,4823 Ft - 63,8568 Ft 10025 Raktáron
29.8 mm
1-3/16-12
Natúr
19.1 mm
JIC
1
31,2154 Ft - 86,4997 Ft 1400 Raktáron
36.4 mm
1-7/16-12
Natúr
19.1 mm
JIC
1
15,1012 Ft - 41,7943 Ft 7475 Raktáron
17.2 mm
11/16-16
Natúr
12.1 mm
JIC
1
10,2682 Ft - 40,0269 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.3 mm
3/8-24
Natúr
11.1 mm
JIC
1
31,2154 Ft - 86,4996 Ft 44000 Raktáron
36.4 mm
1-7/16-12
Kék
19.1 mm
JIC
1
17,8393 Ft - 49,3838 Ft 2500 Raktáron
20.4 mm
13/16-16
Kék
14.2 mm
JIC
1
  • / 4
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 11.0 mm LDPE Kék

10177570

Ártartomány
45 Ft - 16 Ft

Készletszintek
397 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Menetméret
    7/16-20 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    UNF
Tépőfüles sapka 14.0 mm LDPE Natúr

10177624

Ártartomány
38 Ft - 27 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Menetméret
    9/16-18
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka 11.0 mm LDPE Natúr

10177587

Ártartomány
42 Ft - 10 Ft

Készletszintek
5500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Menetméret
    7/16-20
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 63.27 mm LDPE Kék

10177556

Ártartomány
375 Ft - 135 Ft

Készletszintek
285 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Menetméret
    2-1/2-12 in
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka NPT menetek 47.85 mm LDPE Kék

10178492

Ártartomány
179 Ft - 64 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Menetméret
    1-1/2 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka NPT menetek 26.24 mm LDPE Kék

10178560

Ártartomány
49 Ft - 17 Ft

Készletszintek
3400 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Menetméret
    3/4 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka BSP menetek, Gázmenetek 13.0 mm LDPE Sárga

10070598

Ártartomány
48 Ft - 16 Ft

Készletszintek
990 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Menetméret
    1/4-19 in
  • Menetszabvány
    BSP
  • Menetszabvány
    GAS
Tépőfüles sapka BSP menetek, Gázmenetek 34.0 mm LDPE Sárga

10084748

Ártartomány
116 Ft - 39 Ft

Készletszintek
241430 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Menetméret
    #1-11 in
  • Menetszabvány
    BSP
  • Menetszabvány
    GAS
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 18.8 mm LDPE Kék

10070581

Ártartomány
61 Ft - 21 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Menetméret
    3/4” x 16
  • Menetszabvány
    JIC menetek
  • Menetszabvány
    UNF menetek
Tépőfüles sapka 25.04 mm LDPE Kék

10177372

Ártartomány
52 Ft - 18 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Menetméret
    #1-14 in
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka NPT menetek 9.8 mm LDPE Kék

10178539

Ártartomány
103 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Menetméret
    1/8 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka 29.77 mm LDPE Kék

10177419

Ártartomány
75 Ft - 40 Ft

Készletszintek
2340 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Menetméret
    1-3/16-12
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 12.45 mm LDPE Natúr

10177600

Ártartomány
56 Ft - 20 Ft

Készletszintek
6250 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Menetméret
    1/2-20
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 42.4 mm LDPE Kék

10092255

Ártartomány
269 Ft - 91 Ft

Készletszintek
43 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Menetméret
    1-11/16-12 in
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka 29.77 mm LDPE Natúr

10177426

Ártartomány
63 Ft - 34 Ft

Készletszintek
10025 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Menetméret
    1-3/16-12
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 36.37 mm LDPE Natúr

10177464

Ártartomány
86 Ft - 31 Ft

Készletszintek
1400 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Menetméret
    1-7/16-12
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka 17.15 mm LDPE Natúr

10177648

Ártartomány
41 Ft - 15 Ft

Készletszintek
7475 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Menetméret
    11/16-16
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 9.25 mm LDPE Natúr

10177549

Ártartomány
40 Ft - 10 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Menetméret
    3/8-24
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 36.37 mm LDPE Kék

10177457

Ártartomány
86 Ft - 31 Ft

Készletszintek
44000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Menetméret
    1-7/16-12
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 20.37 mm LDPE Kék

10177679

Ártartomány
49 Ft - 17 Ft

Készletszintek
2500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Menetméret
    13/16-16
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE