A téglalap alakú betétek és csúszkák ideálisak a legnépszerűbb méretű és formájú téglalap csövekhez. A csővégbe helyezve tiszta és rendezett megjelenést kölcsönöznek a kész alkalmazásnak.
Bordás kialakításúak a könnyű behelyezés és a pozitív illeszkedés érdekében. Ezek a betétek felületvédelmet nyújtanak, és megakadályozzák a piszok és egyéb szennyeződések bejutását a cső vagy vezeték belső részébe.
Általában bútorokhoz és ipari berendezésekhez használják, az anyagok, felületek és színek sokoldalúsága választási lehetőséget biztosít az esztétikus megjelenés és az alkalmazáshoz való prémium illeszkedés maximalizálása érdekében. Széles kínálatunk többféle méretben és színben is elérhető.
Anyag: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Ezüst, Barna, Kék, Zöld, Piros, Sárga Sorozat szám: SRANR, SR1550
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | B | T2 | Szín | A | Anyag | T1 | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88,3401 Ft - 205,9133 Ft | 135 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fekete
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 299,0088 Ft - 698,4903 Ft | 460 Raktáron |
3.543 in
90.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Fekete
|
3.543 in
90.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 188,218 Ft - 440,0893 Ft | 1400 Raktáron |
2.756 in
70.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fekete
|
2.756 in
70.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 286,009 Ft - 600,619 Ft | 4020 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fekete
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 301,9199 Ft - 705,5561 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Fekete
|
3.937 in
100.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 199,8221 Ft - 467,3424 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.756 in
70.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fekete
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 84,8709 Ft - 137,9335 Ft | 90 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fekete
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 109,5014 Ft - 178,0362 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Szürke
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 84,8709 Ft - 137,9335 Ft | 96 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Szürke
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 95,4249 Ft - 155,0804 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Szürke
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 59,8549 Ft - 109,1956 Ft | 20 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Fekete
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 106,1518 Ft - 172,5066 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Fekete
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 63,6565 Ft - 173,6131 Ft | 7800 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Fekete
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 70,7545 Ft - 129,1739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Fekete
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 42,7345 Ft - 77,9988 Ft | 100 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 93,9495 Ft - 207,0132 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Fehér
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 68,4151 Ft - 124,854 Ft | 30 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fehér
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 42,7345 Ft - 77,9988 Ft | 50 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Szürke
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 70,7545 Ft - 129,1739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Szürke
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 251,6353 Ft - 735,9778 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fehér
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz