Menü Keresés

Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Szürke PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra cikkszám:

10181713

Gyártói cikkszám:

057402062003

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 155,0804 Ft
500 - 999 118,806 Ft
1000 + 95,4249 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

15.508 Ft

100 x 155,0804 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 40.0 mm
B 20.0 mm
h1 6.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.5 mm
Típus 1
Teljes anyag Polietilén
Szín Szürke
Befejezés Matt
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot