Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Az állványok a becsavarozható kivitelüknek köszönhetően könnyen szerelhetők. Számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, lehetővé teszik több távtartó együttes használatát, és nincs szükség alátétre. Önmetsző típusban is kaphatók a menet nélküli illesztésekhez. Különböző hosszban és anyagkivitelben.
Sorozat szám: SR2702
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Laptávolság | Befejezés | Menethossz | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141,6659 Ft - 355,9277 Ft | 7790 Raktáron |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 158,6321 Ft - 398,5538 Ft | 70 Raktáron |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 109,1929 Ft - 109,1929 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 180,6503 Ft - 453,9677 Ft | 200 Raktáron |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 196,9835 Ft - 494,5453 Ft | 18270 Raktáron |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 477,5265 Ft - 1.200,1518 Ft | 4800 Raktáron |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Galvanizált
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 259,0824 Ft - 259,0824 Ft | 100 Raktáron |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Galvanizált
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 293,9358 Ft - 293,9358 Ft | 5808 Raktáron |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Galvanizált
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 487,3477 Ft - 1.214,8432 Ft | 20 Raktáron |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Galvanizált
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 199,1635 Ft - 499,7183 Ft | 17188 Raktáron |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Galvanizált
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Galvanizált
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 146,2689 Ft - 146,2689 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3;Self Tapping
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 420,9141 Ft - 420,9141 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Galvanizált
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 167,6275 Ft - 420,9326 Ft | 8500 Raktáron |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Cink
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 323,86 Ft - 323,86 Ft | 5000 Raktáron |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Galvanizált
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 141,7224 Ft - 141,7224 Ft | 16300 Raktáron |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Galvanizált
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 192,5927 Ft - 192,5927 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 165,1296 Ft - 414,5385 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 190,0486 Ft - 476,9569 Ft | 390 Raktáron |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Galvanizált
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 135,3649 Ft - 135,3649 Ft | 3500 Raktáron |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz