Az állványok a becsavarozható kivitelüknek köszönhetően könnyen szerelhetők. Számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, lehetővé teszik több távtartó együttes használatát, és nincs szükség alátétre. Önmetsző típusban is kaphatók a menet nélküli illesztésekhez. Különböző hosszban és anyagkivitelben.
Sorozat szám: SR2702
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Laptávolság | Befejezés | Menethossz | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159,1668 Ft - 185,9619 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 115,5914 Ft - 135,0289 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 125,1468 Ft - 146,2327 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 116,0938 Ft - 135,0289 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 93,5695 Ft - 109,2993 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Galvanizált
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 143,1132 Ft - 170,9089 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1.684,2516 Ft - 4.033,7517 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 110,6972 Ft - 132,2098 Ft | 100 Raktáron |
4NC-M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 138,2223 Ft - 161,4835 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 144,0298 Ft - 168,2908 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 83,8432 Ft - 97,9397 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 91,2873 Ft - 106,6334 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 646,1828 Ft - 773,705 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 851,8191 Ft - 1.019,9377 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 115,8928 Ft - 138,4312 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Galvanizált
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 110,3495 Ft - 131,8212 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 101,0989 Ft - 120,755 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 111,4419 Ft - 133,1151 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 154,5525 Ft - 185,0582 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 176,2869 Ft - 211,0705 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz